피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ASN-TL - Bolt-on Hubs for Taper Bushes, GG25 and Steel
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Simplex-Sprockets
Taperbushes and Taper-hub
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/taperbuchse_u_tapernaben/anschr_nabe_f_taperb.prj},{NB=14090135},{ARTNR=14090135},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{HW=Die Buchsenaufnahme ist ohne Bezug zum Bohrbild und sonstigem},{SPB=2012},{DA=145},{L=32},{D=115},{C=95},{B1=12.00},{B2=9.5},{B3=2.5},{DB=125},{N=6},{B=9.5},{POS=60°},{GEW=1.50},{AUSF=1.000},{AT=70.0},{D2=69.85},{S1=11.113},{SS1=9.2},{S2=11.4},{T=19.5},{ZS1=0},{ZS2=0.0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0.000},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0.0},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HW
Note/Attention
ⁿ/ₐ
SPB
for Taper-Bush
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
L
[mm]
D
D -0.05
[mm]
C
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
DB
[mm]
N
N°
[mm]
B
[mm]
POS
Position
[Grad]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
14090120
14090120
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
The taper bush holder is ...
1210
120
25
80
70
9.00
7.5
2.5
100
6
7.5
60°
0.90
84839089
14090121
14090121
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
The taper bush holder is ...
1210
180
25
90
75
9.25
6.5
2.5
135
6
7.5
60°
1.55
84839089
14090125
14090125
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
The taper bush holder is ...
1610
130
25
90
80
9.00
7.5
2.5
110
6
7.5
60°
1.00
84839089
14090130
14090130
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
The taper bush holder is ...
1615
200
38
110
85
15.30
7.5
2.5
150
6
7.5
60°
2.45
84839089
14090135
14090135
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
The taper bush holder is ...
2012
145
32
115
95
12.00
9.5
2.5
125
6
9.5
60°
1.50
84839089
14090136
14090136
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
The taper bush holder is ...
2012
270
32
140
110
11.80
8.5
2.5
190
6
9.5
60°
4.40
84839089
14090140
14090140
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
The taper bush holder is ...
2517
185
45
130
115
19.00
12.5
2.5
155
6
11.5
60°
3.10
84839089
14090141
14090141
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
The taper bush holder is ...
2517
340
45
170
125
17.80
9.5
2.5
240
6
11.5
45°
7.90
84839089
14090145
14090145
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
The taper bush holder is ...
3020
220
51
165
145
19.00
12.5
2.5
190
6
13.5
60°
5.00
84839089
14090146
14090146
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
The taper bush holder is ...
3020
430
51
220
160
18.80
13.5
2.5
300
8
13.5
45°
16.50
84839089
14090147
14090147
Steel
Steel
The taper bush holder is ...
3020
485
51
250
160
18.80
13.5
2.5
340
8
13.5
45°
21.00
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D