피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
lietuvių
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ADAPTER-TL-GG25 - Adapter für Taper-Spannbuchsen, GG25
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Taperbushes and Taper-hub
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/taperspannbuchsen_u_tapernaben/adapter_f_taperb.prj},{NB=14090165},{ARTNR=14090165},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{HW=* Sonder-Nutgröße},{SPB=1615},{DA=70},{L=38},{BXH=10 x 8},{T1=4.0},{T2=4.3},{DNMINST=95},{DNMINGG=115},{GEW=0.38},{AUSF=1.000},{AT=57.0},{D2=57.15},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{ZS1=0},{ZS2=0.0},{ZT1=0},{ZT2=0.000},{GS3=0},{GS4=0.000},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0.0},{B=10},{H=8},{S=1.5},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HW
Note
ⁿ/ₐ
SPB
for Taper-Bush
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
L
[mm]
BXH
b x h*
[mm]
T1
t1 *
[mm]
T2
t2 *
[mm]
DNMINST
Ø-DN min. - Steel
[mm]
DNMINGG
Ø-DN min. - gray cast Iron
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
14090160
14090160
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
* Special keyway size
1008
45
22
5 x5
2.5
2.8
60
75
0.10
84839089
14090162
14090162
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
* Special keyway size
1210
60
25
6 x6
3.0
3.3
85
105
0.11
84839089
14090164
14090164
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
* Special keyway size
1610
70
25
10 x 8
4.0
4.3
95
115
0.24
84839089
14090165
14090165
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
* Special keyway size
1615
70
38
10 x 8
4.0
4.3
95
115
0.38
84839089
14090167
14090167
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
* Special keyway size
2517
105
45
16 x 10
4.0
6.3
130
150
1.00
84839089
14090169
14090169
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
* Special keyway size
3030
130
76
20 x 12
5.0
7.4
160
190
2.50
84839089
14090171
14090171
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
* Special keyway size, **...
3535
160
90
22 x 12**
5.0
7.4
200
240
5.36
84839089
14090173
14090173
Grey cast iron
Grey cast iron GG25
* Special keyway size, **...
4040
185
102
24 x 12**
5.0
7.4
240
290
8.60
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D