MA/B - Firewall element
PMA
6 SPECIAL
firewall adapter
Powered by
CAD모델 선택
{pma/6_spezial/brandabschottungs_adapter/ma_b.prj},{NB=M25MI25M-11/B},{IDNR=},{ITEM=M25MI25M-11/B},{MA=M25 x 1.5},{MI=M25 x 1.5},{NW=17},{L=37.0},{ID=18.5},{AD=32.0},{G=11.0},{G2=11.5},{SW=29},{GEW=7.5},{VE=1},{MAT=Messing vernickelt},{INFO=click here PDF document},{NDM=25.000},{L100=8.050},{D100=22.700},{D101=28.500},{D102=27.500},{L101=16.000},{L102=2.000},{L103=13.000},{L104=23.000},{D103=23.500},{D105=19.500},{D106=0.000},{ORD=24.500},{ORL=26.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ITEM
Order no.
ⁿ/ₐ
MA
Male thread metric
ⁿ/ₐ
MI
Female thread metric
ⁿ/ₐ
NW
Nominal size
ⁿ/ₐ
L
[mm]
ID
Ø ID
[mm]
AD
Ø AD
[mm]
G
g
[mm]
G2
g2
[mm]
SW
sw
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VE
Packing unit
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
M16MI16M-10/B
M16MI16M-10/B
M16 x 1.5
M16 x 1.5
10
34.5
9.5
22.0
10.0
10.5
20
4.0
1
Nickel-plated brass
M20MI20M-10/B
M20MI20M-10/B
M20 x 1.5
M20 x 1.5
12
34.5
13.5
26.0
10.0
10.5
24
5.0
1
Nickel-plated brass
M25MI25M-11/B
M25MI25M-11/B
M25 x 1.5
M25 x 1.5
17
37.0
18.5
32.0
11.0
11.5
29
7.5
1
Nickel-plated brass
M32MI32M-13/B
M32MI32M-13/B
M32 x 1.5
M32 x 1.5
23
41.0
25.0
39.0
13.0
13.5
36
10.5
1
Nickel-plated brass
M40MI40M-13/B
M40MI40M-13/B
M40 x 1.5
M40 x 1.5
29
41.5
28.5
47.0
13.0
13.5
43
17.5
1
Nickel-plated brass
M50MI50M-14/B
M50MI50M-14/B
M50 x 1.5
M50 x 1.5
36
43.5
38.5
57.0
14.0
14.5
53
23.0
1
Nickel-plated brass
M63MI63M-14/B
M63MI63M-14/B
M63 x 1.5
M63 x 1.5
48
43.5
51.5
70.0
14.0
14.5
66
29.5
1
Nickel-plated brass
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D