M6 / SM6 - Hook
KVT Fastening
bigHead®
Hook
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/bighead/haken/haken_m6_sm6.prj},{NB=KVT M6-25x25},{IDNR=},{BZC=M6-25x25},{DXL=4.75mm / 25mm x 25mm},{D=4.75},{L=25},{W=Stahl, verzinkt},{K=32 x 32},{X=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
DXL
Diameter / Length
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
W
Material
ⁿ/ₐ
K
Square head
[mm]
KVT M6-25x25
M6-25x25
4.75mm / 25mm x 25mm
4.75
25
Steel, galvanized
32 x 32
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D