LXCB, PLXCB, SLXCB - 육각캔틸레버핀-돌출타입-나사길이표준-볼트고정타입
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/plxcb.prj},{NB=LXCB17-2-F17-G5-MA6},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=17},{D=17},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=2},{ALT1=},{F=17},{G=5},{MA=6},{P=12},{M=M12},{M1=12.000},{MPITCH=1.750},{B=19},{C=21.9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D공차 g6
[mm]
P
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
(C)
[mm]
LXCB6-2-F10-G5-MA3
LXCB6-2-F10-G5-MA3
6
6
-0.004/-0.012
6
M6
8
9.2
LXCB8-2-F12-G5-MA4
LXCB8-2-F12-G5-MA4
8
8
-0.005/-0.014
8
M8
10
11.5
LXCB10-2-F12-G5-MA4
LXCB10-2-F12-G5-MA4
10
10
-0.005/-0.014
10
M10
13
15.0
LXCB12-2-F15-G5-MA5
LXCB12-2-F15-G5-MA5
12
12
-0.006/-0.017
12
M12
14
16.2
LXCB13-2-F15-G5-MA5
LXCB13-2-F15-G5-MA5
13
13
-0.006/-0.017
12
M12
17
19.6
LXCB15-2-F17-G5-MA6
LXCB15-2-F17-G5-MA6
15
15
-0.006/-0.017
12
M12
17
19.6
LXCB16-2-F17-G5-MA6
LXCB16-2-F17-G5-MA6
16
16
-0.006/-0.017
12
M12
19
21.9
LXCB17-2-F17-G5-MA6
LXCB17-2-F17-G5-MA6
17
17
-0.006/-0.017
12
M12
19
21.9
LXCB18-2-F17-G5-MA6
LXCB18-2-F17-G5-MA6
18
18
-0.006/-0.017
12
M12
24
27.7
LXCB20-4-F15-G5-MA6
LXCB20-4-F15-G5-MA6
20
20
-0.007/-0.020
20
M20
24
27.7
LXCB20A-4-F15-G5-MA6
LXCB20A-4-F15-G5-MA6
20A
20
-0.007/-0.020
16
M16
24
27.7
LXCB22-4-F15-G5-MA6
LXCB22-4-F15-G5-MA6
22
22
-0.007/-0.020
20
M20
24
27.7
LXCB22A-4-F15-G5-MA6
LXCB22A-4-F15-G5-MA6
22A
22
-0.007/-0.020
16
M16
24
27.7
LXCB25-4-F20-G5-MA8
LXCB25-4-F20-G5-MA8
25
25
-0.007/-0.020
20
M20
27
31.2
LXCB25A-4-F20-G5-MA8
LXCB25A-4-F20-G5-MA8
25A
25
-0.007/-0.020
16
M16
27
31.2
LXCB30-4-F20-G5-MA8
LXCB30-4-F20-G5-MA8
30
30
-0.007/-0.020
20
M20
32
36.9
LXCB30A-4-F20-G5-MA8
LXCB30A-4-F20-G5-MA8
30A
30
-0.007/-0.020
16
M16
32
36.9
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D