LVD-V-F/FN - Air Operated Type/Insert Bushing/Integral Fitting Type
SMC
bp1_process_valve
LVD High Purity Chemical Valve/Compact Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_process_valve/lvd/lvd_v_f_fn_asmtab.prj},{NB=LVD30-V06-F(0)},{CLASS=(3) Ø8},{CLASSX=3},{VALVE=0},{SIZE=06},{BSIZE=},{PILOT=},{PPOSITION=},{MATERIAL=-F},{OPTION=},{THREAD=0},{A=35.000},{B=35.000},{C=79.500},{D=62.000},{E=17.500},{F=83.000},{G=42.400},{H=17.500},{J=6.000},{K=22.000},{L=50.000},{M=7.000},{N=36.800},{Q=25.000},{S=28.500},{T=36.900},{U=17.500},{W=87.300},{W1=85.000},{WX1=13.000},{WX2=5.200},{R=9.000},{R1=4.000},{R2=78.300},{C1=-10.500},{C2=90.000},{C3=4.500},{N1=2.150},{Q1=13.000},{X1=25.000},{X2=6.000},{X3=14.060},{Y1=12.400},{Y2=8.000},{Y3=82.000},{Y4=7.600},{M1=23.000},{M2=11.600},{M3=21.000},{H1=17.000},{L1=5.230},{L2=7.230},{E1=20.000},{E2=23.000},{JJ=33.000},{PPATH=lvd_v_f_fn/assembly/lvd_v_f_fn_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CLASS
Body class
ⁿ/ₐ
LVD20-V03-F
(2) Ø4
LVD30-V06-F
(3) Ø8
LVD40-V10-F
(4) Ø10
LVD50-V12-F
(5) Ø16
LVD60-V19-F
(6) Ø22
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D