Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
LTH..S - 감쇠 엔드 스톱 장착 스틸 텔레스코픽 레일, 부분 및 전체 연장(최대 하중 3084N, 최대 닫은 상태 길이 1500mm)
Rollon
HEGRA RAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/11_hegra_rail/lths_asmtab.prj},{NB=LTH30S-0300-RF-310.6},{INFO1=info1_lths},{GUI=LTH..S},{DIM=30},{INFO=Catalogue},{L=300},{H=310.6},{NOTE=La modifica della corsa rende le capacità di carico a catalogo non più valide. Contattare Rollon.},{TYPE=RF},{F=M6},{LX=300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200},{FX=5.0},{PPATH=lths_asmtpl.prj},{HSTP=15.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
GUI
레일
ⁿ/ₐ
DIM
치수
[mm]
NOTE
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
F
구멍
[mm]
CDC
[N]
NF
구멍 수
ⁿ/ₐ
W
중량
[kg]
LTH30S-0300-RF
LTH는 이중 T자 중간 부품 및 2개의 해당...
LTH..S
30
Changing the stroke makes...
50
100
M6
761
3
1.05
LTH45S-0300-RF
LTH는 이중 T자 중간 부품 및 2개의 해당...
LTH..S
45
Changing the stroke makes...
50
100
M8
1720
3
1.80
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D