Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
LRS OE - 경량 텔레스코픽 레일, 부분 및 전체 연장(최대 하중 3250N, 최대 닫은 상태 길이 1500mm)
Rollon
TELESCOPIC RAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_lrs_oe_asmtab.prj},{NB=LRS71OE-300},{INFO1=info1_lrs},{DIM=71},{GUI=LRS},{INFO=Catalog},{LX=300,400,500,600,700,800,900},{L=300},{HEIGHT=70.9},{WIDTH=25.1},{PPATH=assemblies/te_rail_lrs_oe_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
DIM
Dimensions
ⁿ/ₐ
GUI
레일
ⁿ/ₐ
H
Stroke
[mm]
CRAD1
Load capacity for a pair of rails
[N]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
LRS71OE-300
LRS는 전체 및 부분 확장 기능이 있는 텔레...
71
LRS
395
800
105
-
227.5
142.5
-
265
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D