LPAJ, LPDAJ, LPAG, LPDAG, LPA, LPDA, LPAB, LPDAB, LPAR, LPDAR, LPAS, LPDAS, LPAD, LPDAD, LPAC - Locating Pins - Selectable Tip - Threaded Shank - P/L/B/R/G Configurable
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/lpaj.prj},{NB=LPAJA6-P7.00-B3.5-R4-L0},{MAT=SKS3},{ST=-},{SHP=R},{TSS=A},{D=6},{P=7.00},{B=3.5},{R=4},{G=0},{L=0},{ML=9.0},{M=M6},{ALT1=},{SC=0},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{MC=0},{ALT6=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
ML
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
W
(W)
[mm]
LPAJA3-P4.00-B3.5-R2-L0
LPAJA3-P4.00-B3.5-R2-L0
3
4.5
M3
0.0
LPAJA4-P5.00-B3.5-R3-L0
LPAJA4-P5.00-B3.5-R3-L0
4
6.0
M4
0.0
LPAJA5-P6.00-B3.5-R3-L0
LPAJA5-P6.00-B3.5-R3-L0
5
7.5
M5
0.0
LPAJA6-P7.00-B3.5-R4-L0
LPAJA6-P7.00-B3.5-R4-L0
6
9.0
M6
0.0
LPAJA8-P9.00-B3.5-R5-L0
LPAJA8-P9.00-B3.5-R5-L0
8
12.0
M8
0.0
LPAJA10-P11.00-B5.0-R6-L0
LPAJA10-P11.00-B5.0-R6-L0
10
15.0
M10
0.0
LPAJA12-P13.00-B5.0-R7-L0
LPAJA12-P13.00-B5.0-R7-L0
12
18.0
M12
0.0
LPAJA16-P17.00-B5.0-R9-L0
LPAJA16-P17.00-B5.0-R9-L0
16
24.0
M16
0.0
LPAJA20-P21.00-B5.0-R11-L...
LPAJA20-P21.00-B5.0-R11-L...
20
30.0
M20
0.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D