LO CV 1500 - Panel mount hose nozzle
SERTO
Hose nipples
Powered by
CAD모델 선택
{serto/16_stecktuellen/lo_cv_1500.prj},{NB=LO CV 1500-2,5-M5 366.1500.030},{TYPE=LO CV 1500-2,5-M5},{MATNR=366.1500.030},{DK=2.50},{MZ=M5},{MZX=5.000},{SW=7},{L1=24.0},{L2=8.0},{D=3.0},{EK=1.9},{KG=0.250},{V=1},{WERKSTOFF=CW617N (Messing vern.)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
MZ
Thread
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
LO CV 1500-1,5-M5 366.150...
LO CV 1500-1,5-M5
366.1500.006
1.50
M5
7
20.0
6.0
2.0
1.0
0.240
CW617N (Messing vern.)
LO CV 1500-2-M5 366.1500....
LO CV 1500-2-M5
366.1500.020
2.00
M5
7
22.0
7.0
2.5
1.4
0.240
CW617N (Messing vern.)
LO CV 1500-2,5-M5 366.150...
LO CV 1500-2,5-M5
366.1500.030
2.50
M5
7
24.0
8.0
3.0
1.9
0.250
CW617N (Messing vern.)
LO CV 1500-3-M5 366.1500....
LO CV 1500-3-M5
366.1500.050
3.00
M5
7
26.0
9.0
3.7
2.3
0.260
CW617N (Messing vern.)
LO CV 1500-4-M8x1 366.150...
LO CV 1500-4-M8x1
366.1500.090
4.00
M8x1
10
32.0
11.0
5.0
3.2
0.670
CW617N (Messing vern.)
LO CV 1500-4-G 1/8 366.15...
LO CV 1500-4-G 1/8
366.1501.060
4.00
G 1/8
12
34.0
11.0
5.0
3.2
1.060
CW617N (Messing vern.)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D