LO CV 1100 METR - Male adaptor hose nozzle
SERTO
Hose nipples
Powered by
CAD모델 선택
{serto/16_stecktuellen/lo_cv_1100_metr.prj},{NB=LO CV 1100-4-M5 366.1143.080},{TYPE=LO CV 1100-4-M5},{MATNR=366.1143.080},{DK=4.00},{G=M5},{GX=5.000},{SW=7},{L1=19.0},{L2=11.0},{L3=4.5},{D=5.0},{EK=3.2},{KG=0.210},{V=2},{WERKSTOFF=CW617N (Messing vern.)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
LO CV 1100-1,5-M5 366.114...
LO CV 1100-1,5-M5
366.1143.006
1.50
M5
7
14.0
6.0
4.5
2.0
1.0
0.170
CW617N (Messing vern.)
LO CV 1100-2-M5 366.1143....
LO CV 1100-2-M5
366.1143.020
2.00
M5
7
15.0
7.0
4.5
2.5
1.4
0.190
CW617N (Messing vern.)
LO CV 1100-2,5-M5 366.114...
LO CV 1100-2,5-M5
366.1143.030
2.50
M5
7
16.0
8.0
4.5
3.0
1.9
0.185
CW617N (Messing vern.)
LO CV 1100-3-M5 366.1143....
LO CV 1100-3-M5
366.1143.050
3.00
M5
7
17.0
9.0
4.5
3.7
2.3
0.200
CW617N (Messing vern.)
LO CV 1100-4-M5 366.1143....
LO CV 1100-4-M5
366.1143.080
4.00
M5
7
19.0
11.0
4.5
5.0
3.2
0.210
CW617N (Messing vern.)
LO CV 1100-1,5-M8x1 366.1...
LO CV 1100-1,5-M8x1
366.1143.011
1.50
M8x1
10
16.0
6.0
6.0
2.0
1.0
0.490
CW617N (Messing vern.)
LO CV 1100-2-M8x1 366.114...
LO CV 1100-2-M8x1
366.1143.035
2.00
M8x1
10
17.0
7.0
6.0
2.5
1.4
0.480
CW617N (Messing vern.)
LO CV 1100-2,5-M8x1 366.1...
LO CV 1100-2,5-M8x1
366.1143.043
2.50
M8x1
10
18.0
8.0
6.0
3.0
1.9
0.440
CW617N (Messing vern.)
LO CV 1100-3-M8x1 366.114...
LO CV 1100-3-M8x1
366.1143.060
3.00
M8x1
10
19.0
9.0
6.0
3.7
2.3
0.500
CW617N (Messing vern.)
LO CV 1100-4-M8x1 366.114...
LO CV 1100-4-M8x1
366.1143.090
4.00
M8x1
10
21.0
11.0
6.0
5.0
3.2
0.460
CW617N (Messing vern.)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D