LMU-MX, LMUM-MX - 윤활유닛MX붙이리니어부시 - 스탠다드 - 싱글
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/lmu_mx.prj},{NB=LMU-MX20},{MATOC=52100 Bearing Steel},{HARDOC=58HRC~},{STOC=-},{MATPCR=Resin (Duracone M90 or Equivalent)},{OT=-20~80},{AC=Seal},{MATS= Nitrile Rubber},{DDRR=20},{DDRRTOL=0/-0.010},{D=32},{DTOL=0/-0.016},{DTOL2=0/-0.025},{L=56.0},{L1=42},{L1TOL=0/-0.2},{V=7.00},{B=27.3},{BTOL=0/-0.4},{W=1.60},{D1=30.5},{RR=0.8},{ESS=0.015},{BR=5},{CD=882},{CO=1370},{MASS=109}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATOC
외통 재질
ⁿ/ₐ
HARDOC
외통경도
ⁿ/ₐ
MATB
볼 소재
ⁿ/ₐ
MATPCR
패드케이스/리테이너재질
ⁿ/ₐ
OT
사용분위기온도
[°C]
AC
부속품
ⁿ/ₐ
MATS
씰 재질
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 공차(표면처리없음)
[mm]
DTOL2
D Tolerance (With Surface Treatment)
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L1TOL
L1 공차
[mm]
V
[mm]
B
[mm]
BTOL
B 공차
[mm]
W
[mm]
D1
[mm]
RR
r
[mm]
ESS
편심도(최대)
[mm]
BR
볼조열
ⁿ/ₐ
CD
기본정격하중 C (동적)
[N]
CO
기본정격하중 Co (정)
[N]
MASS
질량
[g]
LMU-MX10
LMU-MX10
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
10
0/-0.009
19
0/-0.013
0/-0.021
39.0
29
0/-0.2
5.00
19.4
0/-0.4
1.30
18.0
0.4
0.012
4
372
549
35
LMU-MX12
LMU-MX12
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
12
0/-0.009
21
0/-0.013
0/-0.021
41.0
30
0/-0.2
5.50
20.4
0/-0.4
1.30
20.0
0.8
0.012
4
412
598
45
LMU-MX16
LMU-MX16
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
16
0/-0.009
28
0/-0.013
0/-0.021
49.0
37
0/-0.2
6.00
23.3
0/-0.4
1.60
27.0
0.8
0.012
4
775
1180
80
LMU-MX20
LMU-MX20
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
20
0/-0.010
32
0/-0.016
0/-0.025
56.0
42
0/-0.2
7.00
27.3
0/-0.4
1.60
30.5
0.8
0.015
5
882
1370
109
LMU-MX25
LMU-MX25
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
25
0/-0.010
40
0/-0.016
0/-0.025
77.0
59
0/-0.3
9.00
37.3
0/-0.5
1.85
38.0
1.5
0.015
6
980
1570
255
LMU-MX30
LMU-MX30
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
30
0/-0.010
45
0/-0.016
0/-0.025
84.0
64
0/-0.3
10.00
40.8
0/-0.5
1.85
43.0
1.5
0.015
6
1570
2740
286
LMU-MX35
LMU-MX35
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
35
0/-0.012
52
0/-0.019
0/-0.030
92.0
70
0/-0.3
11.00
45.3
0/-0.5
2.10
49.0
1.5
0.020
6
1670
3140
453
LMU-MX40
LMU-MX40
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
40
0/-0.012
60
0/-0.019
0/-0.030
102.5
80
0/-0.3
11.25
56.3
0/-0.5
2.10
57.0
1.5
0.020
6
2160
4020
687
LMU-MX50
LMU-MX50
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
50
0/-0.012
80
0/-0.019
0/-0.030
128.0
100
0/-0.3
14.00
68.8
0/-0.5
2.60
76.5
1.5
0.020
6
3820
7940
1763
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D