LM4.2 Linearmodul - with linear guides and toothed belt drive
Line Tech
Manufactured products
Linear modules
Size 4
Powered by
CAD模型選擇
{line_tech/eigenprodukte/linearmodule/baugroesse4/lm42zahn_asmtab.prj},{NB=LM4.2.0100NZ205.0.11.0N-NNNNNN.50},{BA=Linearmodul mit Linearschienenführung},{BG=80},{AF=mit 2 Führungswagen},{AN=Zahnriementrieb},{U=205},{US=ohne Untersetzung},{MA=ohne Motoranbau},{GT=ohne Getriebe},{GM=ohne Getriebe},{MZ1X='00','ohne Antrieb'},{MZ2X='01','freies Spindelende','02','mit Kupplung und Zwischenflansch','03','mit Skalenring und Handkurbel','04','Vorbereitung seitlicher Motoranbau rechts','05','Vorbereitung seitlicher Motoranbau links','06','Vorbereitung seitlicher Motoranbau oben','07','Vorbereitung seitlicher Motoranbau unten','08','mit Handkurbel und seitlicher Millimeterskala'},{HUB=100},{HUBST=50},{AD=N},{ES=0},{MZ=11},{MB=N},{PES=N},{SB=N},{SS=N}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BA
Design
ⁿ/ₐ
BG
Size
ⁿ/ₐ
AF
Construction
ⁿ/ₐ
AN
Drive
ⁿ/ₐ
U
Stroke length per revolution
ⁿ/ₐ
US
Reduction
ⁿ/ₐ
MA
Motor mount
ⁿ/ₐ
GT
Gear type
ⁿ/ₐ
GM
Gear mounting
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LM
[mm]
LM4.2.0100NZ205.0.11.0N-N...
Linear module with linear...
80
mit 2 Führungswagen
Toothed belt drive
205
ohne Untersetzung
ohne Motoranbau
ohne Getriebe
ohne Getriebe
640
414
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D