LM4.2 Linearmodul - with linear guides and screw drive
Line Tech
Manufactured products
Linear modules
Size 4
Powered by
CAD모델 선택
{line_tech/eigenprodukte/linearmodule/baugroesse4/lm42sp_asmtab.prj},{NB=LM4.2.0100BR005.0.01.0N-S7VNNN.50},{BA=Linearmodul mit Linearschienenführung},{BG=80},{AF=Standardausführung mit einem Schlitten},{AD=mit Abdeckband},{AN=Kugelgewindetrieb gerollt},{MZ=freies Wellenende},{US=ohne Untersetzung},{MA=ohne Motorenplatte},{TK=52 μm / 300 mm},{MZ1X='00','ohne Antrieb'},{HUB=100},{HUBST=50},{U=005},{ES=0},{MAB=S},{VK=V},{PES=N},{SB=N},{SS=N}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BA
Design
ⁿ/ₐ
BG
Size
ⁿ/ₐ
AF
Construction
ⁿ/ₐ
AD
Protection
ⁿ/ₐ
AN
Drive
ⁿ/ₐ
MZ
Mounting conditions
ⁿ/ₐ
US
Reduction
ⁿ/ₐ
MA
Motor mount
ⁿ/ₐ
TK
Tolerance class ball screw
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LM
[mm]
LM4.2.0100BR005.0.01.0N-S...
Linear module with linear...
80
Standardausführung mit ei...
mit Abdeckband
Rolled ball screw
freies Wellenende
ohne Untersetzung
ohne Motorenplatte
52 μm / 300 mm
560
500
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D