LM4.2 Linearmodul - with linear guides and screw drive
Line Tech
Manufactured products
Linear modules
Size 4
Powered by
CAD模型選擇
{line_tech/eigenprodukte/linearmodule/baugroesse4/lm42sp_asmtab.prj},{NB=LM4.2.0100BR005.0.01.0N-S7VNNN.50},{BA=Linearmodul mit Linearschienenführung},{BG=80},{AF=Standardausführung mit einem Schlitten},{AD=mit Abdeckband},{AN=Kugelgewindetrieb gerollt},{MZ=freies Wellenende},{US=ohne Untersetzung},{MA=ohne Motorenplatte},{TK=52 μm / 300 mm},{MZ1X='00','ohne Antrieb'},{HUB=100},{HUBST=50},{U=005},{ES=0},{MAB=S},{VK=V},{PES=N},{SB=N},{SS=N}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BA
Design
ⁿ/ₐ
BG
Size
ⁿ/ₐ
AF
Construction
ⁿ/ₐ
AD
Protection
ⁿ/ₐ
AN
Drive
ⁿ/ₐ
MZ
Mounting conditions
ⁿ/ₐ
US
Reduction
ⁿ/ₐ
MA
Motor mount
ⁿ/ₐ
TK
Tolerance class ball screw
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LM
[mm]
LM4.2.0100BR005.0.01.0N-S...
Linear module with linear...
80
Standardausführung mit ei...
mit Abdeckband
Rolled ball screw
freies Wellenende
ohne Untersetzung
ohne Motorenplatte
52 μm / 300 mm
560
500
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D