LHKRNL, LHKRNLF, LHKRL, LHKRLF, SLHKRLFS, LHKSNL, LHKSNLF, LHKSL, LHKSLF, SLHKSLFS, LHKCNL, LHKCNLF, LHKCL, LHKCLF, SLHKCLFS - 플랜지붙이 리니어부시 - 장신형
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhkrnl.prj},{NB=LHKRNL13},{TS=R},{MATOC=J},{STOC=},{MATR=R},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=13},{D=28},{L=92},{H=48},{T=6},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCDFX=38},{WFX=37},{FFX=22},{AFX=31},{ESS=0.020},{PD=0.020},{BR=4},{CD=813},{CO=1570},{ASM=42.9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
HARDOC
외통/볼경도
ⁿ/ₐ
OT
사용분위기온도
[°C]
AC
부속품
ⁿ/ₐ
MATS
씰 재질
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
L
[mm]
LTOL
L공차
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
ESS
편심
[mm]
PD
직각도
[mm]
BR
볼(열수)
ⁿ/ₐ
CD
기본정격하중 C (동)
[N]
CO
기본정격하중 Co (정)
[N]
ASM
Mo 허용정적 모멘트
[Nm]
MASS
질량
[g]
LHKRNL6
LHKRNL6
58HRC~
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
6
-0/-0.012
15
0/-0.013
49
±0.3
32
5
3.5
6.0
3.1
24
0
0
0
0.020
0.020
4
324
529
8.2
66
LHKRNL8
LHKRNL8
58HRC~
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
8
-0/-0.012
19
0/-0.016
68
±0.3
40
6
4.5
7.5
4.1
29
0
0
0
0.020
0.020
4
431
784
16.0
135
LHKRNL10
LHKRNL10
58HRC~
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
10
-0/-0.012
23
0/-0.016
82
±0.3
43
6
4.5
7.5
4.1
33
0
0
0
0.020
0.020
4
588
1100
27.0
205
LHKRNL12
LHKRNL12
58HRC~
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
12
-0/-0.015
26
0/-0.016
86
±0.3
46
6
4.5
7.5
4.1
36
0
0
0
0.020
0.020
4
657
1200
40.1
248
LHKRNL13
LHKRNL13
58HRC~
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
13
-0/-0.015
28
0/-0.016
92
±0.3
48
6
4.5
7.5
4.1
38
0
0
0
0.020
0.020
4
813
1570
42.9
308
LHKRNL16
LHKRNL16
58HRC~
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
16
-0/-0.015
32
0/-0.019
105
±0.3
54
8
5.5
9.0
5.1
43
0
0
0
0.025
0.025
4
1230
2350
73.5
412
LHKRNL20
LHKRNL20
58HRC~
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
20
-0/-0.018
40
0/-0.019
120
±0.3
62
8
5.5
9.0
5.1
51
0
0
0
0.025
0.025
4
1400
2740
98.0
752
LHKRNL25
LHKRNL25
58HRC~
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
25
-0/-0.018
45
0/-0.019
167
±0.3
74
10
6.6
11.0
6.1
60
0
0
0
0.025
0.025
4
1560
3140
157.0
1244
LHKRNL30
LHKRNL30
58HRC~
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
30
-0/-0.018
52
0/-0.022
184
±0.3
82
10
6.6
11.0
6.1
67
0
0
0
0.025
0.025
5
2490
5490
297.0
1636
LHKRNL35
LHKRNL35
58HRC~
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
35
-0/-0.021
60
0/-0.022
200
±0.3
96
13
9.0
14.0
8.1
78
0
0
0
0.030
0.030
6
2650
6270
373.0
2580
LHKRNL40
LHKRNL40
58HRC~
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
40
-0/-0.021
65
0/-0.022
230
±0.3
101
13
9.0
14.0
8.1
83
0
0
0
0.030
0.030
6
3430
8040
553.0
2950
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D