LEHF E - Battery-less Absolute Encoder: Electric Gripper 2-Finger Type
SMC
Electrical actuators
LE Electrical Actuators
LEH Electric Gripper
Powered by
CAD모델 선택
{smc/electrical_actuators/le/leh/lehf_e_asmtab.prj},{NB=LEHF32EK2-64(0_0)},{SIZE=32},{MOTOR=(E) Battery-less absolute (Step motor 24 VDC)},{LEAD=(K) Basic},{STROKE=64},{POS=0},{ENTRY=},{CABLE=},{LENGTH=},{CONTROLLER=},{PROTOCOL=},{AXIS=},{MOUNT=},{CONNECTOR=},{THREAD=0},{L=156.5},{L1=72.5},{L2=84.0},{L3=75.0},{L4=50.0},{L5=2.6},{L6=60.0},{L7=32.0},{L8=51.0},{L9=27.0},{L10=26.0},{L11=5.5},{L12=37.0},{L13=1.2},{L14=13.5 +/-0.05},{L15=20.0},{DL=6},{H1=69.0},{H2=52.0},{H3=86.5},{H4=108.0},{H5=112.0},{H6=121.0},{M1=2xM8x1.25x16},{M2=2xŠÕ6.4 through hole },{M3=4xM6x1x10},{M4=8xM4x0.7x4},{T1=ŠÕ5H9+0.030 depth4},{T2=5H9+0.030 depth4},{T3=2xŠÕ3H9+0.025 depth3},{S=5.000},{LB=47.300},{LH1=51.000},{PPATH=lehf_e/assembly/lehf_e_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SIZE
Size
[mm]
MOTOR
Motor type
ⁿ/ₐ
LEAD
Lead
ⁿ/ₐ
STROKE
Stroke
[mm]
LEHF32EK2-32
32
(E) Battery-less absolute...
(K) Basic
32
LEHF32EK2-64
32
(E) Battery-less absolute...
(K) Basic
64
LEHF40EK2-40
40
(E) Battery-less absolute...
(K) Basic
40
LEHF40EK2-80
40
(E) Battery-less absolute...
(K) Basic
80
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D