您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
LCV - CCTV镜头
Misumi
FA工厂自动化
21_镜头/图像处理/测量仪器安装零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/21_lenses_lamps/lcv.prj},{NB=LCV12},{MATMB=Aluminum},{STMB=Black Anodizing},{NO=12},{FD=12},{MAR=1:1.4},{DP=1.4~close},{OCCD=1/2},{WD=300>=},{RFV=120x160},{L=34.5},{D=30},{D1=29.4},{D2=0},{AA=4},{BB=0.0},{W=56}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATMB
主体材质
ⁿ/ₐ
STMB
主体表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
FD
焦距
[mm]
MAR
最大口径比
ⁿ/ₐ
DP
光圈
ⁿ/ₐ
OCCD
最适合的CCD
[英寸]
WD
ⁿ/ₐ
RFV
最短距离时的实际视线
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
AA
a
[mm]
BB
b
[mm]
W
重量
[g]
LCV6
LCV6
铝合金
黑色阳极氧化处理
6
6
1:1.4
1.4-close
1/2
200>=
164x219
30.0
30
29.4
19
4
2.6
57
LCV8
LCV8
铝合金
黑色阳极氧化处理
8
8
1:1.3
1.3~close
2/3
200>=
173x231
34.5
29
29.0
16
4
2.7
52
LCV12
LCV12
铝合金
黑色阳极氧化处理
12
12
1:1.4
1.4-close
1/2
300>=
120x160
34.5
30
29.4
0
4
0.0
56
LCV16
LCV16
铝合金
黑色阳极氧化处理
16
16
1:1.4
1.4-close
2/3
400>=
161x215
24.5
30
29.4
16
4
1.4
40
LCV25
LCV25
铝合金
黑色阳极氧化处理
25
25
1:1.4
1.4-close
1
500>=
186x248
24.5
30
29.4
16
4
1.6
40
LCV35
LCV35
铝合金
黑色阳极氧化处理
35
35
1:1.9
1.9-close
2/3
500>=
50.8x67.7
28.0
30
29.4
0
4
0.0
50
LCV50
LCV50
铝合金
黑色阳极氧化处理
50
50
1:1.8
1.8-close
2/3
1000>=
131x175
37.0
32
29.4
0
4
0.0
55
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D