magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LCN - 바브 L 피팅
Festo
제품 (A - Z)
L
LCN
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/l/lcn/lcn.prj},{NB=12258 LCN-M5-PK-4},{TNR=12258},{TYP=LCN-M5-PK-4},{VER=5},{D1R=4.3},{D2R=7.80},{BR=0.50},{B=20.7},{B1=16.7},{B2=11.7},{L=21.40},{L1=3.8},{L2=13.90},{L3=4.0},{D=M5},{NDR=5.000},{KDR=4.020},{D1=4.80},{AD=4.0},{NW=2.9},{SW=7.0},{W=GD-Zn},{CNSMASSEXACT=0.006},{GTIN=4052568021450}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D
공압 포트
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
AD
Hose
[mm]
NW
공칭 사이즈
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
W
Material
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
30491 LCN-M3-PK-2-B
30491
LCN-M3-PK-2-B
12.2
9.6
6.0
14.00
2.8
9.20
3.0
M3
2.95
2.5
1.3
4.5
X 5 CrNi 18 9
0.002
4052568022662
30982 LCN-M3-PK-3
30982
LCN-M3-PK-3
15.9
13.3
9.7
15.20
2.8
9.80
3.0
M3
3.60
3.0
2.0
4.5
GD-Zn
0.002
4052568022907
19523 LCN-M5-PK-2
19523
LCN-M5-PK-2
12.2
9.6
6.0
16.00
3.8
10.20
4.0
M5
2.95
2.5
1.3
7.0
Stahl
0.004
4052568022570
12257 LCN-M5-PK-3
12257
LCN-M5-PK-3
18.7
14.7
9.7
20.10
3.8
13.70
4.0
M5
3.60
3.0
2.0
7.0
GD-Zn
0.005
4052568021443
12258 LCN-M5-PK-4
12258
LCN-M5-PK-4
20.7
16.7
11.7
21.40
3.8
13.90
4.0
M5
4.80
4.0
2.9
7.0
GD-Zn
0.006
4052568021450
11955 LCN-1/8-PK-3
11955
LCN-1/8-PK-3
24.0
17.5
9.7
21.20
4.9
13.70
5.6
G1/8
3.60
3.0
2.0
13.0
Al
0.009
4052568021283
11956 LCN-1/8-PK-4
11956
LCN-1/8-PK-4
26.0
19.5
11.7
22.55
4.9
14.15
5.6
G1/8
4.80
4.0
2.9
13.0
GD-Zn
0.010
4052568021290
11957 LCN-1/8-PK-6
11957
LCN-1/8-PK-6
28.5
22.0
14.2
24.45
4.9
15.15
5.6
G1/8
7.00
6.4
4.9
13.0
GD-Zn
0.011
4052568021306
12958 LCN-1/4-PK-4
12958
LCN-1/4-PK-4
26.0
19.5
11.7
25.05
5.8
15.75
7.2
G1/4
4.80
4.0
2.9
17.0
GD-Zn
0.013
4052568021542
12959 LCN-1/4-PK-6
12959
LCN-1/4-PK-6
28.5
22.0
14.2
26.95
5.8
16.75
7.2
G1/4
7.00
6.4
4.9
17.0
GD-Zn
0.015
4052568021559
12960 LCN-3/8-PK-6
12960
LCN-3/8-PK-6
28.5
22.0
14.2
27.95
6.8
16.75
7.2
G3/8
7.00
6.4
4.9
19.0
GD-Zn
0.020
4052568021566
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D