LBS-S-T25 - SFS Befestiger für Porenbeton
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Flachdachbefestiger
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_flachdachbefestiger/lbs_s_t25.prj},{NB=SFS 524683},{CNSORDERNO=LBS-S-T25-8,0x105},{ARTNR=524683},{MATNR=1312632},{TYP=LBS-S-T25},{TEXT1=Fastener},{TEXT2=Stainless Steel},{L=105},{LEF=70},{KL=45},{D1=9.6},{D2=8},{GW=23.13},{D3=4.900},{D4=5.980},{H=6.000},{P=5.000},{VERS=1.000},{EOL=EOL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2022. 11. 15. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
LEF
Gewindelänge lef
[mm]
KL
Klemmlänge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS 524681 Befestiger Nic...
LBS-S-T25-8,0x65
524681
LBS-S-T25
Befestiger
Nichtrostender Stahl
65
57
5
9.6
8
14.00
SFS 524682 Befestiger Nic...
LBS-S-T25-8,0x85
524682
LBS-S-T25
Befestiger
Nichtrostender Stahl
85
70
25
9.6
8
18.82
SFS 524683 Befestiger Nic...
LBS-S-T25-8,0x105
524683
LBS-S-T25
Befestiger
Nichtrostender Stahl
105
70
45
9.6
8
23.13
SFS 524684 Befestiger Nic...
LBS-S-T25-8,0x125
524684
LBS-S-T25
Befestiger
Nichtrostender Stahl
125
70
65
9.6
8
27.80
SFS 524685 Befestiger Nic...
LBS-S-T25-8,0x145
524685
LBS-S-T25
Befestiger
Nichtrostender Stahl
145
70
85
9.6
8
30.90
SFS 524686 Befestiger Nic...
LBS-S-T25-8,0x165
524686
LBS-S-T25
Befestiger
Nichtrostender Stahl
165
70
105
9.6
8
37.31
SFS 524687 Befestiger Nic...
LBS-S-T25-8,0x185
524687
LBS-S-T25
Befestiger
Nichtrostender Stahl
185
70
125
9.6
8
41.37
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D