LAFDC - L型精加工角材 安装板・支架 - 自由尺寸型 - - LAFDC -
Misumi
FA工厂自动化
25_安装板/支架
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/25_machined_sheet_metals/lafdc.prj},{NB=LAFDC-SS-T5-A10-B10-L10-P0-V0-S0-N0-K0-X0-H0-F0-MA0},{TYPE=LAFDC},{MS=SS},{T=5.0},{A=10.0},{B=10.0},{L=10.0},{ALT1=},{CC=0},{ALT2=},{PSE=PSE},{P=0.0},{V=0.0},{S=0.0},{HS1=N (Bolt Hole)},{ND1=0},{K=0.0},{XSE=XSE},{X=0.0},{H=0.0},{F=0.0},{HS2=MA},{ND2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HS1
孔指定1
ⁿ/ₐ
LAFDC-SS-T5-A10-B10-L10-P...
LAFDC-SS-T5-A10-B10-L10-P...
LAFDC
N(螺栓通孔)
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D