LABAN, LABDN, TLABAN, TLABDN, LABANA, LABDNA, TLABANA, TLABDNA, LABANB, LABDNB, TLABANB, TLABDNB - 지그용위치결정핀 - 볼트고정타입-선단형상선택-플랜지 붙이타입-정밀급
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/laban.prj},{NB=LABAN10-P4.5-B2.0-L15},{SHP=AN},{TSS=},{MAT=},{D=10},{D1=10},{DTOL=-0.005/-0.014},{P=4.5},{PALG=[4.5-12.0/0.1]},{B=2.0},{L=15},{LA=[15-20/1]},{A=30},{E=0},{LL=8},{H=13},{RA=2.0},{M=M5},{M3D=5},{DD=4.3},{U1=14.5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{H1A=11},{ALT5=},{RTC=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
Dg6 허용차
[mm]
PALG
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
H
h
[mm]
R
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
M3D
ⁿ/ₐ
W
[mm]
LABAN6-P3.0-B2.0-L10
LABAN6-P3.0-B2.0-L10
열처리경도 35~40HRC
6
-0.004/-0.012
[3.0-8.0/0.1]
5
9
1.0
M3
3
0
LABAN8-P3.0-B2.0-L12
LABAN8-P3.0-B2.0-L12
열처리경도 35~40HRC
8
-0.005/-0.014
[3.0-10.0/0.1]
6
11
1.5
M4
4
0
LABAN10-P4.5-B2.0-L15
LABAN10-P4.5-B2.0-L15
열처리경도 35~40HRC
10
-0.005/-0.014
[4.5-12.0/0.1]
8
13
2.0
M5
5
0
LABAN10T-P4.5-B2.0-L18
LABAN10T-P4.5-B2.0-L18
열처리경도 35~40HRC
10T
-0.005/-0.014
[4.5-12.0/0.1]
8
13
2.0
M6
6
0
LABAN12-P7.0-B2.0-L15
LABAN12-P7.0-B2.0-L15
열처리경도 35~40HRC
12
-0.006/-0.017
[7.0-14.0/0.1]
8
15
3.0
M5
5
0
LABAN16-P13.0-B2.0-L21
LABAN16-P13.0-B2.0-L21
열처리경도 35~40HRC
16
-0.006/-0.017
[13.0-18.0/0.1]
12
19
4.0
M8
8
0
LABAN20-P16.0-B2.0-L21
LABAN20-P16.0-B2.0-L21
열처리경도 35~40HRC
20
-0.007/-0.020
[16.0-22.0/0.1]
12
23
4.0
M8
8
0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D