您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
L shaft
NISSEI Corporation
Made in Japan
Induction gearmotor
GTR MID SERIES(0.1kW to 2.2kW)
High efficiency induction gearmotor for China (GB2)
Waterproof gearmotor
Right angle shaft (H2 series)
Powered by
CAD模型選擇
{nissei/products_jp/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/high_eff_ind_gm_ch_gb2/waterproof_gm/right_angle_shaft_h2_series/h2_newc_mfw_l_shaft.prj},{NB=H2L50L160-HEW150TNCE(200)},{RO=1.5kw},{FN=50},{B=-},{RT=1/160},{TOIT=E},{V=200},{VX='200','400','220/50'},{PTB=},{ATT=Foot Mount},{RT2='1/80','1/100','1/120','1/160','1/200','1/240'},{LRT=L},{GH=HL50L},{GHL=235.5},{HOOK=Yes},{SPC=-},{SPL=0.0},{MRC=-},{MRL1=-},{BR=N},{MTC=150},{MT=T150},{MTL=170},{MTE=1522MW},{MEL=69.0},{BW=-},{VT=Standard Voltage},{BV=N},{HO=0},{A=0.0},{PPATH=../../gearmotor/right_angle_shaft_h2_series/h2_new_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
RO
Rated output
ⁿ/ₐ
FN
Frame number
ⁿ/ₐ
B
Brake
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
TOIT
Type of Input (Terminal)
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
H2L32L5-HEW075TNCE
0.75kw
32
-
1/5
E
H2L32L5-HEW075TNCE
H2L32L10-HEW075TNCE
0.75kw
32
-
1/10
E
H2L32L10-HEW075TNCE
H2L32L15-HEW075TNCE
0.75kw
32
-
1/15
E
H2L32L15-HEW075TNCE
H2L32L20-HEW075TNCE
0.75kw
32
-
1/20
E
H2L32L20-HEW075TNCE
H2L32L25-HEW075TNCE
0.75kw
32
-
1/25
E
H2L32L25-HEW075TNCE
H2L32L30-HEW075TNCE
0.75kw
32
-
1/30
E
H2L32L30-HEW075TNCE
H2L32L40-HEW075TNCE
0.75kw
32
-
1/40
E
H2L32L40-HEW075TNCE
H2L32L50-HEW075TNCE
0.75kw
32
-
1/50
E
H2L32L50-HEW075TNCE
H2L32L60-HEW075TNCE
0.75kw
32
-
1/60
E
H2L32L60-HEW075TNCE
H2L40L80-HEW075TNCE
0.75kw
40
-
1/80
E
H2L40L80-HEW075TNCE
H2L40L100-HEW075TNCE
0.75kw
40
-
1/100
E
H2L40L100-HEW075TNCE
H2L40L120-HEW075TNCE
0.75kw
40
-
1/120
E
H2L40L120-HEW075TNCE
H2L40L160-HEW075TNCE
0.75kw
40
-
1/160
E
H2L40L160-HEW075TNCE
H2L40L200-HEW075TNCE
0.75kw
40
-
1/200
E
H2L40L200-HEW075TNCE
H2L40L240-HEW075TNCE
0.75kw
40
-
1/240
E
H2L40L240-HEW075TNCE
H2L50L300-HEW075TNCE
0.75kw
50
-
1/300
E
H2L50L300-HEW075TNCE
H2L50L375-HEW075TNCE
0.75kw
50
-
1/375
E
H2L50L375-HEW075TNCE
H2L50L450-HEW075TNCE
0.75kw
50
-
1/450
E
H2L50L450-HEW075TNCE
H2L40L5-HEW150TNCE
1.5kw
40
-
1/5
E
H2L40L5-HEW150TNCE
H2L40L10-HEW150TNCE
1.5kw
40
-
1/10
E
H2L40L10-HEW150TNCE
H2L40L15-HEW150TNCE
1.5kw
40
-
1/15
E
H2L40L15-HEW150TNCE
H2L40L20-HEW150TNCE
1.5kw
40
-
1/20
E
H2L40L20-HEW150TNCE
H2L40L25-HEW150TNCE
1.5kw
40
-
1/25
E
H2L40L25-HEW150TNCE
H2L40L30-HEW150TNCE
1.5kw
40
-
1/30
E
H2L40L30-HEW150TNCE
H2L40L40-HEW150TNCE
1.5kw
40
-
1/40
E
H2L40L40-HEW150TNCE
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D