L Ø 8
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series L
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/l/l_8.prj},{NB=L8-025(0)},{CODE=L8-025},{DH=8},{DD=5.4},{LO=25},{RG=7.85},{SX=0.0},{S1=4},{F1=31.4},{S2=6},{F2=47.1},{S3=7.0},{F3=55.6},{SN=8},{FN=62.8},{MAT=Cr-Si},{D=1.2},{DE=7.96},{D1=1.200},{RG1=7.850},{FN1=62.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
D
Cross wire section
[mm]
L8-015
L8-015
8
5.4
15
12.75
0.000
15.000
2.4
31.4
3.6
47.1
4.2
55.6
4.8
62.8
1.2
L8-020
L8-020
8
5.4
20
9.81
0.000
20.000
3.2
31.4
4.8
47.1
5.6
55.6
6.4
62.8
1.2
L8-025
L8-025
8
5.4
25
7.85
0.000
25.000
4
31.4
6
47.1
7.0
55.6
8
62.8
1.2
L8-030
L8-030
8
5.4
30
6.86
0.000
30.000
4.8
31.4
7.2
47.1
8.4
55.6
9.6
62.8
1.2
L8-035
L8-035
8
5.4
35
5.88
0.000
35.000
5.6
31.4
8.4
47.1
9.8
55.6
11.2
62.8
1.2
L8-040
L8-040
8
5.4
40
4.9
0.000
40.000
6.4
31.4
9.6
47.1
11.2
55.6
12.8
62.8
1.2
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D