L Ø 3
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series L
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/l/l_3.prj},{NB=L3-015(0)},{CODE=L3-015},{DH=3},{DD=2},{LO=15},{RG=1.96},{SX=0.0},{S1=2.4},{F1=4.4},{S2=3.6},{F2=6.7},{S3=4.2},{F3=6.9},{SN=4.8},{FN=8.8},{MAT=Cr-Si},{D=0.4},{DE=2.98},{D1=0.400},{RG1=1.960},{FN1=8.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
D
Cross wire section
[mm]
L3-010
L3-010
3
2
10
2.94
0.000
10.000
1.6
4.4
2.4
6.7
2.8
6.9
3.2
8.8
0.4
L3-015
L3-015
3
2
15
1.96
0.000
15.000
2.4
4.4
3.6
6.7
4.2
6.9
4.8
8.8
0.4
L3-020
L3-020
3
2
20
0.98
0.000
20.000
3.2
4.4
4.8
6.7
5.6
6.9
6.4
8.8
0.4
L3-025
L3-025
3
2
25
0.98
0.000
25.000
4
4.4
6
6.7
7.0
6.9
8
8.8
0.4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D