L Ø 16
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series L
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/l/l_16.prj},{NB=L16-050(0)},{CODE=L16-050},{DH=16},{DD=10.7},{LO=50},{RG=15.69},{SX=0.0},{S1=8},{F1=125.5},{S2=12},{F2=188.3},{S3=14.0},{F3=219.8},{SN=16},{FN=251.1},{MAT=Cr-Si},{D=2.4},{DE=15.93},{D1=2.400},{RG1=15.690},{FN1=251.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
D
Cross wire section
[mm]
L16-025
L16-025
16
10.7
25
31.38
0.000
25.000
4
125.5
6
188.3
7.0
219.8
8
251.1
2.4
L16-030
L16-030
16
10.7
30
26.48
0.000
30.000
4.8
125.5
7.2
188.3
8.4
219.8
9.6
251.1
2.4
L16-035
L16-035
16
10.7
35
22.56
0.000
35.000
5.6
125.5
8.4
188.3
9.8
219.8
11.2
251.1
2.4
L16-040
L16-040
16
10.7
40
19.61
0.000
40.000
6.4
125.5
9.6
188.3
11.2
219.8
12.8
251.1
2.4
L16-045
L16-045
16
10.7
45
17.65
0.000
45.000
7.2
125.5
10.8
188.3
12.6
219.8
14.4
251.1
2.4
L16-050
L16-050
16
10.7
50
15.69
0.000
50.000
8
125.5
12
188.3
14.0
219.8
16
251.1
2.4
L16-055
L16-055
16
10.7
55
14.71
0.000
55.000
8.8
125.5
13.2
188.3
15.4
219.8
17.6
251.1
2.4
L16-060
L16-060
16
10.7
60
12.75
0.000
60.000
9.6
125.5
14.4
188.3
16.8
219.8
19.2
251.1
2.4
L16-065
L16-065
16
10.7
65
11.77
0.000
65.000
10.4
125.5
15.6
188.3
18.2
219.8
20.8
251.1
2.4
L16-070
L16-070
16
10.7
70
10.79
0.000
70.000
11.2
125.5
16.8
188.3
19.6
219.8
22.4
251.1
2.4
L16-075
L16-075
16
10.7
75
10.79
0.000
75.000
12.0
125.5
18
188.3
21.0
219.8
24
251.1
2.4
L16-080
L16-080
16
10.7
80
9.81
0.000
80.000
12.8
125.5
19.2
188.3
22.4
219.8
25.6
251.1
2.4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D