L Ø 14
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series L
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/l/l_14.prj},{NB=L14-045(0)},{CODE=L14-045},{DH=14},{DD=9.3},{LO=45},{RG=13.73},{SX=0.0},{S1=7.2},{F1=96.1},{S2=10.8},{F2=144.2},{S3=12.6},{F3=167.7},{SN=14.4},{FN=192.2},{MAT=Cr-Si},{D=2.2},{DE=13.92},{D1=2.200},{RG1=13.730},{FN1=192.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
D
Cross wire section
[mm]
L14-025
L14-025
14
9.3
25
24.52
0.000
25.000
4
96.1
6
144.2
7.0
167.7
8
192.2
2.2
L14-030
L14-030
14
9.3
30
19.61
0.000
30.000
4.8
96.1
7.2
144.2
8.4
167.7
9.6
192.2
2.2
L14-035
L14-035
14
9.3
35
17.65
0.000
35.000
5.6
96.1
8.4
144.2
9.8
167.7
11.2
192.2
2.2
L14-040
L14-040
14
9.3
40
14.71
0.000
40.000
6.4
96.1
9.6
144.2
11.2
167.7
12.8
192.2
2.2
L14-045
L14-045
14
9.3
45
13.73
0.000
45.000
7.2
96.1
10.8
144.2
12.6
167.7
14.4
192.2
2.2
L14-050
L14-050
14
9.3
50
11.77
0.000
50.000
8
96.1
12
144.2
14.0
167.7
16
192.2
2.2
L14-055
L14-055
14
9.3
55
10.79
0.000
55.000
8.8
96.1
13.2
144.2
15.4
167.7
17.6
192.2
2.2
L14-060
L14-060
14
9.3
60
9.81
0.000
60.000
9.6
96.1
14.4
144.2
16.8
167.7
19.2
192.2
2.2
L14-065
L14-065
14
9.3
65
8.83
0.000
65.000
10.4
96.1
15.6
144.2
18.2
167.7
20.8
192.2
2.2
L14-070
L14-070
14
9.3
70
8.83
0.000
70.000
11.2
96.1
16.8
144.2
19.6
167.7
22.4
192.2
2.2
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D