L Ø 12
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series L
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/l/l_12.prj},{NB=L12-040(0)},{CODE=L12-040},{DH=12},{DD=8},{LO=40},{RG=10.79},{SX=0.0},{S1=6.4},{F1=70.6},{S2=9.6},{F2=105.9},{S3=11.2},{F3=124.1},{SN=12.8},{FN=141.2},{MAT=Cr-Si},{D=1.8},{DE=11.96},{D1=1.800},{RG1=10.790},{FN1=141.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
D
Cross wire section
[mm]
L12-025
L12-025
12
8
25
17.95
0.000
25.000
4
70.6
6
105.9
7.0
124.1
8
141.2
1.8
L12-030
L12-030
12
8
30
14.71
0.000
30.000
4.8
70.6
7.2
105.9
8.4
124.1
9.6
141.2
1.8
L12-035
L12-035
12
8
35
12.75
0.000
35.000
5.6
70.6
8.4
105.9
9.8
124.1
11.2
141.2
1.8
L12-040
L12-040
12
8
40
10.79
0.000
40.000
6.4
70.6
9.6
105.9
11.2
124.1
12.8
141.2
1.8
L12-045
L12-045
12
8
45
9.81
0.000
45.000
7.2
70.6
10.8
105.9
12.6
124.1
14.4
141.2
1.8
L12-050
L12-050
12
8
50
8.83
0.000
50.000
8
70.6
12
105.9
14.0
124.1
16
141.2
1.8
L12-055
L12-055
12
8
55
7.85
0.000
55.000
8.8
70.6
13.2
105.9
15.4
124.1
17.6
141.2
1.8
L12-060
L12-060
12
8
60
7.85
0.000
60.000
9.6
70.6
14.4
105.9
16.8
124.1
19.2
141.2
1.8
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D