L Ø 10
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series L
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/l/l_10.prj},{NB=L10-035(0)},{CODE=L10-035},{DH=10},{DD=6.5},{LO=35},{RG=8.83},{SX=0.0},{S1=5.6},{F1=49},{S2=8.4},{F2=73.6},{S3=9.8},{F3=85.8},{SN=11.2},{FN=98.1},{MAT=Cr-Si},{D=1.5},{DE=9.92},{D1=1.500},{RG1=8.830},{FN1=98.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
D
Cross wire section
[mm]
L10-025
L10-025
10
6.5
25
12.75
0.000
25.000
4
49
6
73.6
7.0
85.8
8
98.1
1.5
L10-030
L10-030
10
6.5
30
9.81
0.000
30.000
4.8
49
7.2
73.6
8.4
85.8
9.6
98.1
1.5
L10-035
L10-035
10
6.5
35
8.83
0.000
35.000
5.6
49
8.4
73.6
9.8
85.8
11.2
98.1
1.5
L10-040
L10-040
10
6.5
40
7.85
0.000
40.000
6.4
49
9.6
73.6
11.2
85.8
12.8
98.1
1.5
L10-045
L10-045
10
6.5
45
6.86
0.000
45.000
7.2
49
10.8
73.6
12.6
85.8
14.4
98.1
1.5
L10-050
L10-050
10
6.5
50
5.88
0.000
50.000
8
49
12
73.6
14.0
85.8
16
98.1
1.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D