KUDP - 手动组件 -位置·带显示器-
Misumi
FA工厂自动化
08_单轴驱动器/手动组件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/08_linear_motion_units/kudp_asmtab.prj},{NB=KUDP20-A-170},{NO=20},{HS=A},{MATF=6063S-T5 Aluminum Alloy},{STF=Clear Anodize},{MATT=6063 Aluminum Alloy},{STT=Clear Anodize},{MATTS=1045 Carbon Steel},{STTS=Black Oxide},{MATTSN=Brass},{STTSN=-},{MATNB=5052 Aluminum Alloy},{STNB=Clear Anodize},{MATSP=6063 Aluminum Alloy},{STSP=Clear Anodize},{MATCP=1045 Carbon Steel},{STCP=Electroless Nickel Plating},{FL=170},{TST=MTSBRC},{TSTD=20},{TSL=4},{TSNT=MTRFR (Brass Type)},{LGPN=SE2B13},{PIPN=DPNL4},{N=7.5},{H=32.5},{ALH=490},{ALV=98},{ASMMA=14},{ASMMB=14},{ASMMC=27},{RTH=0.059},{RTV=0.333},{RTFH=2.261},{RTFV=12.823},{PPATH=kudp/kudp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
HT
手柄型
ⁿ/ₐ
MATF
机架材质
ⁿ/ₐ
STF
机架表面处理
ⁿ/ₐ
MATT
滑台材质
ⁿ/ₐ
STT
滑台表面处理
ⁿ/ₐ
MATTS
梯形丝杠材质
ⁿ/ₐ
STTS
梯形丝杠表面处理
ⁿ/ₐ
MATTSN
梯形丝杠用螺帽材质
ⁿ/ₐ
MATNB
螺帽支架材质
ⁿ/ₐ
STNB
螺帽支架表面处理
ⁿ/ₐ
MATSP
侧板材质
ⁿ/ₐ
STSP
侧板表面处理
ⁿ/ₐ
TST
梯形丝杠 - Type
ⁿ/ₐ
TSTD
梯形丝杠 - 螺纹直径
[mm]
TSL
梯形丝杠 - 导程
[mm]
TSNT
梯形丝杠用螺帽 - Type
ⁿ/ₐ
LGPN
直线导轨 - 型式
ⁿ/ₐ
PIPN
位置·显示器 - 型式
ⁿ/ₐ
N
[mm]
H
[mm]
S
S (型材安装孔孔距)
[mm]
Q
Q (型材安装孔数)
ⁿ/ₐ
STROKE
有效行程 St
[mm]
ALH
容许负载 - 水平
[N]
ALV
容许负载 - 垂直
[N]
ASMMA
容许力矩 - Ma
[N*m]
ASMMB
容许力矩 - Mb
[N*m]
ASMMC
容许力矩 - Mc
[N*m]
RTH
所需扭矩 - 水平
[N*m]
RTV
所需扭矩 - 垂直
[N*m]
RTFH
所需旋转力 - 水平
[N]
RTFV
所需旋转力 - 垂直
[N]
KUDP20-A-170
KUDP20-A-170
20
PHLK
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
A6063
本色阳极氧化处理
S45C
四氧化三铁保护膜
黄铜
A5052
本色阳极氧化处理
A6063
本色阳极氧化处理
MTSBRC
20
4
MTRFR (黄铜型)
SE2B13
DPNL4
7.5
32.5
150
4
53
490
98
14
14
27
0.059
0.333
2.261
12.823
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D