카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
KSFT-Series
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Pipe Clips / Hose Clamps
with arrowhead, for round holes
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/pipe_clips_hose_clamps/arrowhead_round_holes/ksft6_5oc1_3_mit_spreizanker_fuer_leitungen_von_1_0_3_0_mm.prj},{NB=151-00673},{IDNR=151-00673},{VERS=1},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=2500.000},{QUANTITY_IN38=2500.000},{PRICE_EUR_N=57.140},{TAX_N=0.190},{VER=1},{PWID=680},{MANUFACTURE19=KSFT6.5OC1-3},{DESCRIPTION14=Befestigungsclip schwarz},{DESCRIPTION15=Elemente für leichten und platzsparenden Verbau im Sitzbereich. Durch das niedrige Profil und den abgerundeten Kopf werden die besonders hohen Sicherheitsanforderungen im Sitzbereich von Fahrzeugen erfüllt. Aufgrund der dort herrschenden engen Platzverhältnisse ist die Aufbauhöhe im Befestigungsbereich dieser Teile sehr niedrig gehalten.},{EAN=4031026300252},{ID_MANUFACT17=151-00673},{MANUFACTURE18=HellermannTyton}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2017. 10. 27. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
HOEHEH
Height H
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
BEFESTIGUNGS
Fixing Ø
[mm]
HellermannTyton 151-00673
151-00673
KSFT6.5OC1-3
Fixing clip black
Polyamide 6.6 High Impact...
Black (BK)
6.3 - 6.7
2.3
2.7
1.000
2500.000
14.4
-40 °C to +105 °C
1.0 - 3.0
HellermannTyton 151-00674
151-00674
KSFT6,5 OC 7-9
Fixing clip black
Polyamide 6.6 High Impact...
Black (BK)
6.3 - 6.7
2.3
2.7
1.000
2500.000
21.6
-40 °C to +105 °C
7.0 - 9.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..