카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
KS TYPE Electric DIAPHRAGM VALVE (Thread) - ANSI
SEKISUI
Electric Valve
KS TYPE Electric DIAPHRAGM VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/electric_valve/ks_typ_ele_diaphragm_valve/ks_typ_el_diaphrahm_valve_th_asmtab_ansi.prj},{NB=DVEVE25NU},{STD=ANSI},{VERS=3},{A=25},{B=1},{SD=25},{T=NPT 1},{NDM=33.401},{P=2.309},{DO=44},{DU=67},{SH=285},{H=318},{A1=112},{B1=93.5},{B2=56.5},{AT=ED-6},{MB=EV},{MS=E},{SV=V},{LPVC=173.000},{LPVDF=173.000},{SLPVC=28.580},{SLPVDF=28.580},{PPATH=assemblies/ks_typ_el_diaphrahm_valve_th_asmtpl.prj},{SVX1= 'V', 'AC100V', '2', 'AC200V'},{SVX2= 'V', 'AC100V'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-3.0
[mm]
SL
l
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
DO
Ødo
[mm]
DU
ØDu
[mm]
SH
Max. h
[mm]
H
Max.
[mm]
A1
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
DVEVE15NU
DVEVE15NU
ANSI
15
1/2
16
133
22.22
NPT 1/2
30
49
266
290
112
93.5
56.5
ED-6
DVEVE20NU
DVEVE20NU
ANSI
20
3/4
20
157
25.40
NPT 3/4
35
59
277
307
112
93.5
56.5
ED-6
DVEVE25NU
DVEVE25NU
ANSI
25
1
25
173
28.58
NPT 1
44
67
285
318
112
93.5
56.5
ED-6
DVEVE32NU
DVEVE32NU
ANSI
32
11/4
32
188
23.00
NPT 11/4
54
81
285
326
112
93.5
56.5
ED-6
DVEVE40NU
DVEVE40NU
ANSI
40
11/2
41
241
34.93
NPT 11/2
65
98
349
397
132
117.5
70.5
ED-25
DVEVE50NU
DVEVE50NU
ANSI
50
2
52
269
38.10
NPT 2
77
120
387
447
132
117.5
70.5
ED-25
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D