카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
KS TYPE Electric DIAPHRAGM VALVE (Flange) - JIS
SEKISUI
Electric Valve
KS TYPE Electric DIAPHRAGM VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/electric_valve/ks_typ_ele_diaphragm_valve/ks_typ_el_diaphrahm_valve_flange_asmtab_jis.prj},{NB=DVEVE40},{STD=JIS},{VERS=4},{A=40},{AX=40},{B=11/2},{SD=41},{L=180},{D=140},{C=105},{NH=4-19},{NX=4},{SHX=19},{T=16},{SH=349},{A1=132},{B1=117.5},{B2=65.5},{AT=ED-25},{MB=EV},{MS=E},{SV=V},{PPATH=assemblies/ks_typ_el_diaphrahm_valve_flange_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
AX
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ø
[mm]
L
+/-1.5
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
T
[mm]
SH
Max. h
[mm]
A1
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
DVEVE15
DVEVE15
JIS
15
15
1/2
16
110
95
70
4-15
14
266
112
93.5
56.5
ED-6
DVEVE20
DVEVE20
JIS
20
20
3/4
20
120
100
75
4-15
14
277
112
93.5
56.5
ED-6
DVEVE25
DVEVE25
JIS
25
25
1
25
130
125
90
4-19
14
285
112
93.5
56.5
ED-6
DVEVE32
DVEVE32
JIS
32
32
11/4
32
142
135
100
4-19
16
285
112
93.5
56.5
ED-6
DVEVE40
DVEVE40
JIS
40
40
11/2
41
180
140
105
4-19
16
349
132
117.5
65.5
ED-25
DVEVE50
DVEVE50
JIS
50
50
2
52
210
155
120
4-19
20
387
132
117.5
65.5
ED-25
DVEVE65
DVEVE65
JIS
65
65
21/2
67
250
175
140
4-19
22
435
132
117.5
65.5
ED-25
DVEVE80
DVEVE80
JIS
80
80
3
80
280
185
150
8-19
22
511
200
154.0
84.0
ED-40
DVEVE1H
DVEVE1H
JIS
100
1H
4
100
340
210
175
8-19
24
562
200
154.0
84.0
ED-60
DVEVE1Q
DVEVE1Q
JIS
125
1Q
5
125
410
250
210
8-23
24
595
200
154.0
84.0
ED-90
DVEVE1F
DVEVE1F
JIS
150
1F
6
150
480
280
240
8-23
24
601
200
154.0
84.0
ED-90
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D