KP 30 - Maximum force, rod sealed
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KP
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/kp/mp_3000_tab.prj},{NB=KP30-32.2(0--)},{CODE=KP30-32.2},{CU=32},{L=150},{LMIN=118},{RC=3},{D=63},{RD=45},{P=189},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=3000},{F1I=4516},{F1P=5145},{V=187.3},{VER=0.000},{S=15.90},{MAXSPEED=1.6},{W=1.62},{PRA=6.000},{FS2B=MIN},{FX='-','-','ml_nofix2.jpg'},{FT=MIN},{FTP=MIN},{COLL=MIN},{S2=15.90431},{V2=0.18729},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{SPM=65},{P2=189},{PPATH=mp_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressione
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KP30-10.2
KP30-10.2
10
95
85
3
63
45
189
20
3000
3792
4150
96.0
15.90
1.6
1.25
0
80
KP30-15.2
KP30-15.2
15
115
100
3
63
45
189
20
3000
3877
4263
132.7
15.90
1.6
1.40
0
80
KP30-20.2
KP30-20.2
20
125
105
3
63
45
189
20
3000
4099
4567
148.1
15.90
1.6
1.46
0
80
KP30-25.2
KP30-25.2
25
135
110
3
63
45
189
20
3000
4298
4840
163.6
15.90
1.6
1.52
0
80
KP30-32.2
KP30-32.2
32
150
118
3
63
45
189
20
3000
4516
5145
187.3
15.90
1.6
1.62
0
80
KP30-38.2
KP30-38.2
38
165
127
3
63
45
189
20
3000
4622
5294
212.2
15.90
1.6
1.72
0
80
KP30-45.2
KP30-45.2
45
180
135
3
63
45
189
20
3000
4781
5519
235.9
15.90
1.6
1.82
0
80
KP30-50.2
KP30-50.2
50
190
140
3
63
45
189
20
3000
4898
5686
251.3
15.90
1.6
1.89
0
80
KP30-63.2
KP30-63.2
63
220
157
3
63
45
189
20
3000
5065
5926
299.9
15.90
1.6
2.08
0
80
KP30-80.2
KP30-80.2
80
255
175
3
63
45
189
20
3000
5319
6292
354.5
15.90
1.6
2.31
0
80
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D