KP 10 - Maximum force, rod sealed
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KP
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/kp/mp_1000_tab.prj},{NB=KP10-32.2(0--)},{CODE=KP10-32.2},{CU=32},{L=120},{LMIN=88},{RC=3},{D=38},{RD=25},{P=205},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=1000},{F1I=1792},{F1P=2103},{V=44.4},{VER=0.000},{S=4.91},{MAXSPEED=1.6},{W=0.48},{PRA=4.000},{FS2B=MIN},{FX='-','-','ml_nofix2.jpg'},{FT=MIN},{FTP=MIN},{COLL=MIN},{S2=4.90874},{V2=0.04442},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{SPM=65},{P2=205},{PPATH=mp_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressione
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KP10-10.2
KP10-10.2
10
75
65
2
38
25
205
20
1000
1418
1591
21.5
4.91
1.6
0.37
0
80
KP10-15.2
KP10-15.2
15
85
70
2
38
25
205
20
1000
1547
1765
26.5
4.91
1.6
0.39
0
80
KP10-20.2
KP10-20.2
20
95
75
2
38
25
205
20
1000
1647
1902
31.6
4.91
1.6
0.41
0
80
KP10-25.2
KP10-25.2
25
105
80
2
38
25
205
20
1000
1727
2012
36.6
4.91
1.6
0.44
0
80
KP10-32.2
KP10-32.2
32
120
88
3
38
25
205
20
1000
1792
2103
44.4
4.91
1.6
0.48
0
80
KP10-38.2
KP10-38.2
38
135
97
3
38
25
205
20
1000
1792
2103
52.7
4.91
1.6
0.51
0
80
KP10-45.2
KP10-45.2
45
150
105
3
38
25
205
20
1000
1833
2161
60.6
4.91
1.6
0.55
0
80
KP10-50.2
KP10-50.2
50
160
110
3
38
25
205
20
1000
1870
2213
65.6
4.91
1.6
0.58
0
80
KP10-56.2
KP10-56.2
56
175
119
3
38
25
205
20
1000
1861
2200
73.9
4.91
1.6
0.62
0
80
KP10-63.2
KP10-63.2
63
205
142
3
38
25
205
20
1000
1716
1998
93.1
4.91
1.6
0.70
0
80
KP10-80.2
KP10-80.2
80
240
160
3
38
25
205
20
1000
1792
2104
111.0
4.91
1.6
0.79
0
80
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D