KM
KANA (Katayama Chain)
Miter Gear
Powered by
CAD모델 선택
{kana/miter_gear/km.prj},{NB=KM2.5-20},{CNO=KM2.5-20},{M=2.5},{NOT=20},{A=14},{B=42},{C=50.0},{D=53.54},{E=48},{F=32.54},{G=24.77},{H=19.0},{I=29},{J=12},{K=28.060},{KG=0.30},{VER=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CNO
Catalog number
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
A
Bore
[mm]
B
Boss diameter
[mm]
C
Pitch diameter
[mm]
D
Tip diameter
[mm]
E
Assembling distance
[mm]
F
Total length
[mm]
G
Tip distance
[mm]
H
Boss length
[mm]
J
Teeth width
[mm]
K
Face diameter
[mm]
KG
Mass
[kg]
KM1-20
KM1-20
1.0
20
6
16
20.0
21.41
20
13.94
10.71
8.0
5
9.860
0.02
KM1-25
KM1-25
1.0
25
6
20
25.0
26.41
23
15.16
11.21
8.0
6
15.030
0.04
KM1-30
KM1-30
1.0
30
8
24
30.0
31.41
28
17.71
13.71
10.0
6
19.030
0.06
KM1.5-20
KM1.5-20
1.5
20
8
26
30.0
32.12
30
21.24
16.06
13.0
8
15.378
0.07
KM1.5-25
KM1.5-25
1.5
25
10
30
37.5
39.62
34
22.25
16.31
11.5
9
19.540
0.11
KM1.5-30
KM1.5-30
1.5
30
10
36
45.0
47.12
43
28.24
21.56
16.0
10
25.700
0.21
KM2-20
KM2-20
2.0
20
12
34
40.0
42.83
37
24.89
18.41
14.0
10
21.720
0.15
KM2-25
KM2-25
2.0
25
12
40
50.0
52.83
40
24.33
16.41
10.0
12
26.060
0.22
KM2-30
KM2-30
2.0
30
12
45
60.0
62.83
50
29.42
21.41
12.5
12
36.070
0.37
KM2.5-20
KM2.5-20
2.5
20
14
42
50.0
53.54
48
32.54
24.77
19.0
12
28.060
0.30
KM2.5-25
KM2.5-25
2.5
25
16
50
62.5
66.04
50
30.41
20.52
12.5
15
34.570
0.42
KM2.5-30
KM2.5-30
2.5
30
16
60
75.0
78.54
62
36.28
26.27
17.0
15
47.570
0.76
KM3-20
KM3-20
3.0
20
16
50
60.0
64.24
58
39.84
30.12
23.0
15
31.567
0.53
KM3-25
KM3-25
3.0
25
20
60
75.0
79.24
60
37.81
24.62
15.0
20
37.440
0.74
KM3-30
KM3-30
3.0
30
20
70
90.0
94.24
75
45.47
32.12
20.0
20
53.430
1.32
KM3.5-20
KM3.5-20
3.5
20
20
60
70.0
74.95
65
44.13
32.47
25.0
18
39.100
0.82
KM3.5-25
KM3.5-25
3.5
25
25
70
87.5
92.45
70
43.23
28.72
17.5
22
46.770
1.15
KM3.5-30
KM3.5-30
3.5
30
25
90
105.0
109.95
85
49.66
34.97
25.0
22
67.770
2.20
KM4-20
KM4-20
4.0
20
20
64
80.0
85.65
75
50.78
37.83
27.0
20
43.436
1.15
KM4-25
KM4-25
4.0
25
28
80
100.0
105.66
80
49.32
32.83
20.0
25
55.290
1.73
KM4-30
KM4-30
4.0
30
28
100
120.0
125.66
95
54.52
37.83
25.0
25
79.280
3.09
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D