KJRUBC - 检查夹具用衬套-树脂板用-薄型长圆型
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjrubc.prj},{NB=KJRUBC16-P3.05-L6-W3.00-S0.50},{MAT=1045 Carbon Steel},{ALT1=},{D=16},{DTOL=0/-0.1},{P=3.05},{PMIN=3.000},{PMIN2=3.050},{PMAX=8.000},{PTOL=+/-0.05},{L=6},{LTOL=+/-0.05},{W=3.00},{WTOL=+/-0.05},{S=0.50},{D1A=10},{D1B=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
WTOL
W容差
[mm]
D1
[mm]
KJRUBC16-P3.05-L6-W3.00-S...
KJRUBC16-P3.05-L6-W3.00-S...
S45C
17~23HRC
-
16
0/-0.1
+/-0.05
+/-0.05
+/-0.05
12
KJRUBC20-P4.00-L6-W3.00-S...
KJRUBC20-P4.00-L6-W3.00-S...
S45C
17~23HRC
-
20
0/-0.1
+/-0.05
+/-0.05
+/-0.05
16
KJRUBC25-P4.00-L6-W3.00-S...
KJRUBC25-P4.00-L6-W3.00-S...
S45C
17~23HRC
-
25
0/-0.1
+/-0.05
+/-0.05
+/-0.05
21
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D