KJPMX, KJPMXH, KJPMXS, KJPMXC - 검사 지그용 삽입핀 -수나사 테이퍼 원형- X치수 지정 타입
Misumi
誘명꽣
검사 지그 /토글 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjpmxh_asmtab.prj},{NB=KJPMX12-P5.21-S0-M4-L0-B5-X1},{MAT=S45C},{HARD=-},{ALT3=},{D=12},{XS=1},{S=0},{SS=4.000},{ALT7=},{P=5.21},{PMIN3=5.210},{MS=4},{L=0},{B=5},{K=1/5},{ALT4=},{ZC=0},{ALT5=},{CHARSELECT=},{ALT2=},{ALT1=},{ALT6=},{ACHAIN=17},{PPATH=kjpmxh/kjpmxh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
D
[mm]
STOL
S 공차
[mm]
K
K 고정
[deg]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
CSNOTE
특선선택주
ⁿ/ₐ
KJPMX10-P5.21-S0-M4-L0-B5...
KJPMX10-P5.21-S0-M4-L0-B5...
-
10
0/-0.02
1/5
1.8
0.2
사용불가
KJPMX12-P5.21-S0-M4-L0-B5...
KJPMX12-P5.21-S0-M4-L0-B5...
-
12
0/-0.02
1/5
1.8
0.2
사용불가
KJPMX16-P8.00-S0-M4-L0-B5...
KJPMX16-P8.00-S0-M4-L0-B5...
-
16
0/-0.02
1/5
1.8
0.2
사용불가
KJPMX20-P10.00-S0-M4-L0-B...
KJPMX20-P10.00-S0-M4-L0-B...
-
20
0/-0.02
1/5
1.8
0.2
사용불가
KJPMX25-P15.00-S0-M4-L0-B...
KJPMX25-P15.00-S0-M4-L0-B...
-
25
0/-0.02
1/5
1.8
0.2
사용불가
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D