KJPMK, KJPMKH, KJPMKS, KJPMKC - 검사 지그 용 플러그 핀 - 수나사 테이퍼 원형 - 각도 선택 유형
Misumi
誘명꽣
검사 지그 /토글 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjpmk_asmtab.prj},{NB=KJPMK12-P6.81-S0-M4-L0-B5-K10},{MAT=S45C},{HARD=-},{ALT3=},{D=12},{KS=10},{S=0},{SS=4.000},{ALT5=},{P=6.81},{PMIN3=5.210},{MS=4},{L=0},{B=5},{X=5},{ALT4=},{ZC=0},{ALT6=},{CHARSELECT=},{ALT2=},{ALT1=},{ALT7=},{ACHAIN=17},{PPATH=kjpmk/kjpmk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
D
[mm]
STOL
S 허용공차
[mm]
X
X고정
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
CSNOTE
특선선택주
ⁿ/ₐ
KJPMK10-P6.81-S0-M4-L0-B5...
KJPMK10-P6.81-S0-M4-L0-B5...
-
10
0/-0.02
5
1.8
1.8
사용불가
KJPMK12-P6.81-S0-M4-L0-B5...
KJPMK12-P6.81-S0-M4-L0-B5...
-
12
0/-0.02
5
1.8
1.8
사용불가
KJPMK16-P6.81-S0-M4-L0-B5...
KJPMK16-P6.81-S0-M4-L0-B5...
-
16
0/-0.02
5
1.8
1.8
사용불가
KJPMK20-P6.81-S0-M4-L0-B5...
KJPMK20-P6.81-S0-M4-L0-B5...
-
20
0/-0.02
5
1.8
1.8
사용불가
KJPMK25-P6.81-S0-M4-L0-B5...
KJPMK25-P6.81-S0-M4-L0-B5...
-
25
0/-0.02
5
1.8
1.8
사용불가
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D