KJPDR, KJPDHR, KJPDRS - 检查夹具用插入销 方形
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjpdhr_asmtab.prj},{NB=KJPDR20-P10.00-W6.01-R0.2-S6.00-F1.0-L5-B5},{MAT=1},{HARD=-},{NO=5},{D=20},{D1=20},{P=10.00},{PAM=18.000},{ALT3=},{W=6.01},{WMIN=6.01},{R=0.20},{S=6.00},{SMIN=6.00},{SMAX=17.00},{F=1.0},{FMIN=1.0},{FMAX=8.5},{L=5},{B=5},{M=M5},{NDM=5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT4=},{ZC=0},{ALT5=},{ACHAIN=25},{PPATH=kjpdhr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
WTOL
W容差
[mm]
STOL
S 公差
[mm]
FTOL
F容差
[mm]
M
ⁿ/ₐ
KJPDR8-P4.00-W3.01-R0.2-S...
KJPDR8-P4.00-W3.01-R0.2-S...
8
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M4
KJPDR10-P4.00-W3.01-R0.2-...
KJPDR10-P4.00-W3.01-R0.2-...
10
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDR12-P4.00-W3.01-R0.2-...
KJPDR12-P4.00-W3.01-R0.2-...
12
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDR16-P6.00-W4.01-R0.2-...
KJPDR16-P6.00-W4.01-R0.2-...
16
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDR20-P10.00-W6.01-R0.2...
KJPDR20-P10.00-W6.01-R0.2...
20
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDR25-P12.00-W8.01-R0.2...
KJPDR25-P12.00-W8.01-R0.2...
25
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDR10L-P8.00-W5.01-R0.2...
KJPDR10L-P8.00-W5.01-R0.2...
10L
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDR12L-P10.00-W6.01-R0....
KJPDR12L-P10.00-W6.01-R0....
12L
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDR16L-P16.00-W8.01-R0....
KJPDR16L-P16.00-W8.01-R0....
16L
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
KJPDR20L-P20.00-W10.01-R0...
KJPDR20L-P20.00-W10.01-R0...
20L
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.02
0/-0.05
M5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D