KJPD, KJPDH, KJPDS, KJPDSC - 검사지그용삽입핀 -단붙이스트레이트-
Misumi
誘명꽣
검사 지그 /토글 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjpd_asmtab.prj},{NB=KJPD20-P10.00-S5.00-L5-B5},{NO=5},{MAT=1},{HARD=-},{ALT5=},{D=20},{D1=20},{P=10.00},{PA=[10:18/0.01]},{PB=[10:18/0.01]},{ALT3=},{S=5.00},{SMIN=5.000},{SMIN1=5.000},{SMAX1=17.00},{L=5.0},{ALT6=},{B=5},{ZS=50},{ALT8=},{ZC=0},{M=M5},{NDM=5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT10=},{ALT4=},{CHARSELECT=},{ALT7=},{ALT9=},{ACHAIN=25},{PPATH=kjpd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PTOL
P공차
[mm]
STOL
S 공차
[mm]
LTOL
L공차
[mm]
ZS
Z 고정
ⁿ/ₐ
Z
[mm]
M
ⁿ/ₐ
CSNOTE
특선선택주
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
KJPD8-P2.50-S2.00-L5-B5
KJPD8-P2.50-S2.00-L5-B5
-
8
0/-0.02
0/-0.02
0
50
50
M4
사용불가
0
KJPD10-P2.50-S2.00-L5-B5
KJPD10-P2.50-S2.00-L5-B5
-
10
0/-0.02
0/-0.02
0
50
50
M5
사용불가
0
KJPD12-P2.50-S2.00-L5-B5
KJPD12-P2.50-S2.00-L5-B5
-
12
0/-0.02
0/-0.02
0
50
50
M5
사용불가
0
KJPD16-P3.50-S3.00-L5-B5
KJPD16-P3.50-S3.00-L5-B5
-
16
0/-0.02
0/-0.02
0
50
50
M5
사용불가
0
KJPD20-P10.00-S5.00-L5-B5
KJPD20-P10.00-S5.00-L5-B5
-
20
0/-0.02
0/-0.02
0
50
50
M5
사용불가
0
KJPD25-P15.00-S8.00-L5-B5
KJPD25-P15.00-S8.00-L5-B5
-
25
0/-0.02
0/-0.02
0
50
50
M5
사용불가
0
KJPD10L-P10.00-S5.00-L5-B...
KJPD10L-P10.00-S5.00-L5-B...
-
10L
0/-0.02
0/-0.02
0
50
50
M5
사용불가
0
KJPD12L-P12.00-S6.00-L5-B...
KJPD12L-P12.00-S6.00-L5-B...
-
12L
0/-0.02
0/-0.02
0
50
50
M5
사용불가
0
KJPD16L-P16.00-S8.00-L5-B...
KJPD16L-P16.00-S8.00-L5-B...
-
16L
0/-0.02
0/-0.02
0
50
50
M5
사용불가
0
KJPD20L-P20.00-S10.00-L5-...
KJPD20L-P20.00-S10.00-L5-...
-
20L
0/-0.02
0/-0.02
0
50
50
M5
사용불가
0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D