KJBPHW - 검사지그용부시-단붙이수난사-테이퍼용
Misumi
誘명꽣
검사 지그 /토글 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjbphw.prj},{NB=KJBPHW12-P5.00-S4-M4-L3-3-B5},{MAT=SKS93},{ALT5=},{D=12},{P=5.00},{ALT6=},{S=4},{SMIN=4.000},{SMAX=9.000},{MS=4},{L=3},{L1=3},{B=5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT8=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D허용차
[mm]
PTOL
P공차
[mm]
STOL
S 허용공차
[mm]
R
[mm]
KJBPHW8-P4.00-S3-M3-L3-3-...
KJBPHW8-P4.00-S3-M3-L3-3-...
SKS93
50~60HRC
-
8
-0.05/-0.014
+0.03/+0.01
+0.012/0
0.0
KJBPHW10-P5.00-S4-M4-L3-3...
KJBPHW10-P5.00-S4-M4-L3-3...
SKS93
50~60HRC
-
10
-0.05/-0.014
+0.03/+0.01
+0.012/0
0.0
KJBPHW12-P5.00-S4-M4-L3-3...
KJBPHW12-P5.00-S4-M4-L3-3...
SKS93
50~60HRC
-
12
-0.06/-0.017
+0.03/+0.01
+0.012/0
0.0
KJBPHW16-P8.00-S4-M4-L3-3...
KJBPHW16-P8.00-S4-M4-L3-3...
SKS93
50~60HRC
-
16
-0.06/-0.017
+0.03/+0.01
+0.015/0
0.0
KJBPHW20-P10.00-S6-M4-L3-...
KJBPHW20-P10.00-S6-M4-L3-...
SKS93
50~60HRC
-
20
-0.07/-0.02
+0.03/+0.01
+0.015/0
0.0
KJBPHW25-P15.00-S8-M4-L3-...
KJBPHW25-P15.00-S8-M4-L3-...
SKS93
50~60HRC
-
25
-0.07/-0.02
+0.03/+0.01
+0.018/0
0.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D