KJBHMT, KJBHMTS, KJBHMTC - 검사 지그 용 부시 단 붙이 수나사 스트레이트 용 플랜지 붙이 원형 P H7
Misumi
誘명꽣
검사 지그 /토글 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjbhmt.prj},{NB=KJBHMT12-P4.00-M4-L3-B5-T2},{MAT=SKS93},{ALT5=},{D=12},{P=4.00},{M=4},{L=3},{B=5},{T=2},{ALT7=},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT9=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PTOL
P공차
[mm]
TTOL
T공차
[mm]
H
[mm]
HTOL
H허용차
[mm]
R
[mm]
KJBHMT8-P3.00-M3-L3-B5-T2
KJBHMT8-P3.00-M3-L3-B5-T2
50~60HRC
-
8
+0.012/0
+/-0.05
12
+/-0.05
0.0
KJBHMT10-P4.00-M4-L3-B5-T...
KJBHMT10-P4.00-M4-L3-B5-T...
50~60HRC
-
10
+0.012/0
+/-0.05
14
+/-0.05
0.0
KJBHMT12-P4.00-M4-L3-B5-T...
KJBHMT12-P4.00-M4-L3-B5-T...
50~60HRC
-
12
+0.012/0
+/-0.05
16
+/-0.05
0.0
KJBHMT16-P8.00-M5-L3-B5-T...
KJBHMT16-P8.00-M5-L3-B5-T...
50~60HRC
-
16
+0.015/0
+/-0.05
20
+/-0.05
0.0
KJBHMT20-P10.00-M5-L3-B5-...
KJBHMT20-P10.00-M5-L3-B5-...
50~60HRC
-
20
+0.015/0
+/-0.05
24
+/-0.05
0.0
KJBHMT25-P15.00-M5-L3-B5-...
KJBHMT25-P15.00-M5-L3-B5-...
50~60HRC
-
25
+0.018/0
+/-0.05
29
+/-0.05
0.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D