KJBFHS, KJBFHSM, KJBFHSSC - 검사 지그 용 부시 - 플랜지 붙이 - 일반형 T 치수 H 치수 지정 P 치수 공차 H7
Misumi
誘명꽣
검사 지그 /토글 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjbfhs.prj},{NB=KJBFHS12-P4.00-L5-T2.0-H14},{MAT=SKS93},{STS=},{ALT5=},{D=12},{P=4.00},{L=5},{T=2.0},{TTOL=+/-0.01},{H=14},{HA=[14:20/1]},{HTOL=+/-0.05},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT7=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D허용차
[mm]
PTOL
P공차
[mm]
LTOL
L공차
[mm]
TTOL
T공차
[mm]
HTOL
H공차
[mm]
R
[mm]
KJBFHS8-P2.00-L5-T2.0-H10
KJBFHS8-P2.00-L5-T2.0-H10
50~60HRC
-
8
0/-0.02
+0.010/0
0/-0.5
+/-0.01
+/-0.05
1.0
KJBFHS10-P2.00-L5-T2.0-H1...
KJBFHS10-P2.00-L5-T2.0-H1...
50~60HRC
-
10
0/-0.02
+0.010/0
0/-0.5
+/-0.01
+/-0.05
1.0
KJBFHS12-P4.00-L5-T2.0-H1...
KJBFHS12-P4.00-L5-T2.0-H1...
50~60HRC
-
12
0/-0.02
+0.012/0
0/-0.5
+/-0.01
+/-0.05
2.0
KJBFHS16-P8.00-L5-T2.0-H1...
KJBFHS16-P8.00-L5-T2.0-H1...
50~60HRC
-
16
0/-0.02
+0.015/0
0/-0.5
+/-0.01
+/-0.05
2.0
KJBFHS20-P10.00-L5-T2.0-H...
KJBFHS20-P10.00-L5-T2.0-H...
50~60HRC
-
20
0/-0.02
+0.015/0
0/-0.5
+/-0.01
+/-0.05
2.0
KJBFHS25-P15.00-L5-T2.0-H...
KJBFHS25-P15.00-L5-T2.0-H...
50~60HRC
-
25
0/-0.02
+0.018/0
0/-0.5
+/-0.01
+/-0.05
2.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D