KJBDT, KJBDTS - 검사지그용부시-단붙이스트레이트타입-플랜지붙이
Misumi
誘명꽣
검사 지그 /토글 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjbdt.prj},{NB=KJBDT12-P5.00-S3.00-L3-B5-T2},{MAT=SKS93},{ALT5=},{D=12},{P=5.00},{ALT6=},{S=3.00},{L=3},{B=5},{ALT8=},{T=2},{ALT7=},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT9=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PTOL
P공차
[mm]
STOL
S 공차
[mm]
TTOL
T공차
[mm]
H
[mm]
HTOL
H공차
[mm]
R
[mm]
KJBDT8-P4.00-S3.00-L3-B5-...
KJBDT8-P4.00-S3.00-L3-B5-...
50~60HRC
-
8
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
+/-0.05
12
+/-0.05
0.0
KJBDT10-P4.00-S3.00-L3-B5...
KJBDT10-P4.00-S3.00-L3-B5...
50~60HRC
-
10
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
+/-0.05
14
+/-0.05
0.0
KJBDT12-P5.00-S3.00-L3-B5...
KJBDT12-P5.00-S3.00-L3-B5...
50~60HRC
-
12
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
+/-0.05
16
+/-0.05
0.0
KJBDT16-P8.00-S4.00-L3-B5...
KJBDT16-P8.00-S4.00-L3-B5...
50~60HRC
-
16
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
+/-0.05
20
+/-0.05
0.0
KJBDT20-P10.00-S6.00-L3-B...
KJBDT20-P10.00-S6.00-L3-B...
50~60HRC
-
20
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
+/-0.05
24
+/-0.05
0.0
KJBDT25-P15.00-S8.00-L3-B...
KJBDT25-P15.00-S8.00-L3-B...
50~60HRC
-
25
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
+/-0.05
29
+/-0.05
0.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D