피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
KH 3/2 BSPP NPT EO - 3/2-Wege Kompakt BSPP NPT Kugelhahn Stahl
Parker
ERMETO Valves
Shut off valves and ball valves
Powered by
CAD모델 선택
{parker/o_ventile/04o_absp_kug_hahn/kh_3_2_npt.prj},{NB=EO 3/2-Wege Kompakt BSPP NPT Kugelhahn Stahl KH3/2-1/2NPTCFX},{ERMETO=KH3/2-1/2NPTCFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Steel, zinc plated, Cr(VI)-free},{T1=1/2-14 NPT},{NDM=21.336},{KDA=19.253},{DN=13},{L0=82},{L1=51},{L2=22.0},{L3=45},{L4=98.0},{L5=113},{L6=15.0},{B1=19.5},{B2=41.0},{S1=10},{S2=30},{S3=45},{PTL=0.200},{WEIGHT=0.94000},{PN=500},{L7=15.000},{H=0.742},{H1=1.544},{D1=5.000},{D=10.000},{D2=16.000},{H2=0.500},{H3=3.000},{SCALE=1.500},{H4=1.200},{H6=10.000},{D5=25.000},{RA=7.000},{D6=31.000},{VERS=2},{RA1=6.300},{D7=32.000},{D8=30.000},{L8=0.550},{L9=0.650},{ZFACTOR=1.800},{ZOOM=1.500},{D9=32.640},{D10=4.000},{ERMETO2=KH3/2-1/2NPTCFX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
T1
Thread
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
L0
Total length
[mm]
L1
Body length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Body length
[mm]
L4
Total length with lever
[mm]
L5
Lever length
[mm]
L6
Thread length
[mm]
B1
Width
[mm]
B2
Width
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
S3
SW body
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
PN
Pressure
[bar]
EO 3/2-Wege Kompakt BSPP ...
KH3/2-1/8NPTCFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1/8-27 NPT
5
69
36
14.5
30
59.5
76
7.0
12.0
34.5
7
19
30
9999.99999
500
EO 3/2-Wege Kompakt BSPP ...
KH3/2-1/4NPTCFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1/4-18 NPT
6
69
36
14.5
30
59.5
76
10.0
12.0
34.5
7
19
30
9999.99999
500
EO 3/2-Wege Kompakt BSPP ...
KH3/2-3/8NPTCFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3/8-18 NPT
10
73
45
14.5
35
67.5
100
11.5
17.5
36.5
8
24
40
0.57200
500
EO 3/2-Wege Kompakt BSPP ...
KH3/2-1/2NPTCFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1/2-14 NPT
13
82
51
22.0
45
98.0
113
15.0
19.5
41.0
10
30
45
0.94000
500
EO 3/2-Wege Kompakt BSPP ...
KH3/2-3/4NPTCFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3/4-14 NPT
20
93
60
29.0
60
125.0
171
16.0
23.5
48.0
14
41
55
9999.99999
400
EO 3/2-Wege Kompakt BSPP ...
KH3/2-1NPTCFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1-11.5 NPT
25
115
70
31.0
65
130.0
171
19.0
30.0
57.5
14
50
65
9999.99999
400
EO 3/2-Wege Kompakt BSPP ...
KH3/2-11/4NPTDN25CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/4-11.5 NPT
25
134
70
31.0
65
130.0
171
19.5
30.0
67.0
14
50
65
9999.99999
400
EO 3/2-Wege Kompakt BSPP ...
KH3/2-11/2NPTDN25CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/2-11.5 NPT
25
139
70
31.0
65
130.0
171
19.5
30.0
69.5
14
55
65
9999.99999
400
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D