KFFTA , GKFFTA , BKFFTA , SKFFTA , HKFFTA , CKFFTA - 위치결정핀 대두 플랫 타입-DP공차 선택-암나사-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/kffta.prj},{NB=KFFTAMS10T-P11.00-L6-B3.0},{MAT=SKS3},{ST=-},{HARD=HH60},{TSD=M},{TSP=S},{D=10},{P=11.00},{P1=[11.00-17.00/0.01]},{L=6},{L1=[6-20/1]},{B=3.0},{B1=[3.0-30.0/0.1]},{M=M4},{C1=2.0},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{LMIN=10},{LMAX=16},{MM1='M4','M4'},{MM2='M5','M5','M4','M4'},{MM3='M5','M5'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
Q
[mm]
KFFTAMS6-P6.50-L6-B1.5
KFFTAMS6-P6.50-L6-B1.5
6
5
1.0
0.0
KFFTAMS8T-P8.50-L6-B1.5
KFFTAMS8T-P8.50-L6-B1.5
8
6
1.5
0.0
KFFTAMS10T-P11.00-L6-B3.0
KFFTAMS10T-P11.00-L6-B3.0
10
6
2.0
0.0
KFFTAMS12T-P13.00-L8-B3.0
KFFTAMS12T-P13.00-L8-B3.0
12
6
2.0
0.0
KFFTAMS13T-P14.00-L8-B5.0
KFFTAMS13T-P14.00-L8-B5.0
13
9
3.0
0.0
KFFTAMS16T-P17.00-L10-B5....
KFFTAMS16T-P17.00-L10-B5....
16
9
3.0
0.0
KFFTAMS20T-P22.00-L12-B5....
KFFTAMS20T-P22.00-L12-B5....
20
9
3.0
0.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D