KFA , KFD , GKFA , GKFD , BKFA , BKFD , SKFA , SKFD , HKFA , HKFD , CKFA , CKFD , TKFA , TKFD , KKFA , KGKFA - 위치결정핀 대두 테이퍼 타입-테이퍼 각도 지정・DP공차 선택-압입-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/kfa.prj},{NB=KFAMS6-P6.00-L5-B1.5-E0.5-A15},{MAT=SKS3},{ST=-},{HARD=TH60},{SHP=A},{DTS=M},{PTS=S},{D=6},{P=6.00},{L=5},{B=1.5},{E=0.5},{A=15},{C=1.0},{ALT1=},{MH3D=3},{LL23D=4},{MHDEPT=9.5},{MHDEPTDD=2.6},{MHPITCH=0.5},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
W
(W)
[mm]
MH
MH(일반나사)
ⁿ/ₐ
LL2
[mm]
KFAMS1-P1.00-L2-B1.5-E0.5...
KFAMS1-P1.00-L2-B1.5-E0.5...
1
0.1
0.0
0
0
KFAMS2-P2.00-L2-B1.5-E0.5...
KFAMS2-P2.00-L2-B1.5-E0.5...
2
0.5
0.0
0
0
KFAMS3-P3.00-L3-B1.5-E0.5...
KFAMS3-P3.00-L3-B1.5-E0.5...
3
0.5
0.0
0
0
KFAMS4-P4.00-L3-B1.5-E0.5...
KFAMS4-P4.00-L3-B1.5-E0.5...
4
1.0
0.0
0
0
KFAMS5-P5.00-L5-B1.5-E0.5...
KFAMS5-P5.00-L5-B1.5-E0.5...
5
1.0
0.0
0
0
KFAMS6-P6.00-L5-B1.5-E0.5...
KFAMS6-P6.00-L5-B1.5-E0.5...
6
1.0
0.0
0
0
KFAMS8-P8.00-L5-B1.5-E0.5...
KFAMS8-P8.00-L5-B1.5-E0.5...
8
1.5
0.0
0
0
KFAMS10-P10.00-L5-B3.0-E0...
KFAMS10-P10.00-L5-B3.0-E0...
10
2.0
0.0
0
0
KFAMS12-P12.00-L6-B3.0-E0...
KFAMS12-P12.00-L6-B3.0-E0...
12
2.0
0.0
0
0
KFAMS13-P13.00-L7-B5.0-E0...
KFAMS13-P13.00-L7-B5.0-E0...
13
2.0
0.0
0
0
KFAMS16-P16.00-L8-B5.0-E0...
KFAMS16-P16.00-L8-B5.0-E0...
16
3.0
0.0
0
0
KFAMS20-P20.00-L10-B5.0-E...
KFAMS20-P20.00-L10-B5.0-E...
20
3.0
0.0
0
0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D