magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
KEC - 클램핑 유니트
Festo
제품 (A - Z)
K
KEC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/k/kec/kec_sbl_tab.prj},{NB=527493 KEC-20---(asm)},{TNR=527493},{TYP=KEC-20},{INFO=2027-12-31},{B1=80.000},{B2=56.500},{B3=79.000},{D1=20.000},{D2=45.000},{D3=13.157},{D4=8.000},{H1=80.000},{H2=56.500},{H3=15.000},{L1=187.000},{L2=29.500},{L3=30.000},{L4=6.000},{L5=15.500},{L6=5.500},{L7=16.000},{L8=17.000},{L9=14.000},{L10=21.500},{SW1=36.000},{SW2=8.000},{CNSMASSEXACT=4.515},{EOLDATE=31.12.2027},{GTIN=4052568162634}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2027. 12. 31.에 중단 될 제품입니다. 새로운 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DACS - 홀딩 브레이크
Festo
22.08.2023
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
527492 KEC-16
527492
KEC-16
54.000
38.000
53.000
16.000
35.000
9.728
6.000
54.000
38.000
11.200
160.000
22.000
27.000
5.500
13.000
4.000
14.500
15.000
15.000
18.000
30.000
6.000
1.860
4052568162627
538242 KEC-16-S
538242
KEC-16-S
54.000
38.000
53.000
16.000
35.000
9.728
6.000
54.000
38.000
11.200
160.000
22.000
27.000
5.500
13.000
4.000
14.500
15.000
15.000
18.000
30.000
6.000
1.860
4052568175405
527493 KEC-20
527493
KEC-20
80.000
56.500
79.000
20.000
45.000
13.157
8.000
80.000
56.500
15.000
187.000
29.500
30.000
6.000
15.500
5.500
16.000
17.000
14.000
21.500
36.000
8.000
4.515
4052568162634
538243 KEC-20-S
538243
KEC-20-S
80.000
56.500
79.000
20.000
45.000
13.157
8.000
80.000
56.500
15.000
187.000
29.500
30.000
6.000
15.500
5.500
16.000
17.000
14.000
21.500
36.000
8.000
4.515
4052568016029
527494 KEC-25
527494
KEC-25
126.000
89.000
126.000
25.000
55.000
16.662
10.000
126.000
89.000
20.000
258.000
32.500
32.500
7.000
17.000
0.500
17.000
17.000
17.000
29.000
41.000
10.000
16.760
4052568162641
538244 KEC-25-S
538244
KEC-25-S
126.000
89.000
126.000
25.000
55.000
16.662
10.000
126.000
89.000
20.000
258.000
32.500
32.500
7.000
17.000
0.500
17.000
17.000
17.000
29.000
41.000
10.000
15.600
4052568016036
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D