KCLB, KCLHB, PKCLB, PKCLHB, GKGLB, KCLSB, KCLSHB, GKCLSHB - 축직경공차선택힌지핀-B형상(록너트타입)
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/kclb_asmtab.prj},{NB=KCLBM13-15.0},{MAT=S45C},{HARD=1},{ST=BO},{AC=Nut 1 Pc.},{TS=M},{D=13},{L=15.0},{L1=[15.0:200.0/0.1]},{ALT4=},{A=24},{B=21},{ALT3=},{TC=0.0},{T=5},{ALT2=},{ALT21='', 'w/o MC (Thread Diameter)', '-MC', 'with MC (Thread Diameter)'},{MC=0},{M=M12},{M1=12.000},{ALT1=},{FC=0},{J=18},{UU=12.8},{NN=1.5},{PPATH=kclb/kclb_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
J
[mm]
UU
u
[mm]
NN
(N)
[mm]
NUT
부속너트
ⁿ/ₐ
KCLBM4-5.0
KCLBM4-5.0
너트 1개
4
+0.012/+0.004
7
5
3
M3
6
3.9
1.5
M3x0.5
KCLBM5-5.0
KCLBM5-5.0
너트 1개
5
+0.012/+0.004
9
7
4
M4
6
4.9
1.5
M4x0.7
KCLBM6-5.0
KCLBM6-5.0
너트 1개
6
+0.012/+0.004
10
8
5
M5
9
5.8
1.5
M5x0.8
KCLBM8-5.0
KCLBM8-5.0
너트 1개
8
+0.015/+0.006
13
10
5
M6
9
7.8
1.5
M6x1.0
KCLBM10-5.0
KCLBM10-5.0
너트 1개
10
+0.015/+0.006
16
13
5
M8
12
9.8
1.5
M8x1.25
KCLBM12-10.0
KCLBM12-10.0
너트 1개
12
+0.018/+0.007
18
14
5
M10
16
11.8
1.5
M10x1.5
KCLBM13-15.0
KCLBM13-15.0
너트 1개
13
+0.018/+0.007
24
21
5
M12
18
12.8
1.5
M12x1.75
KCLBM14-15.0
KCLBM14-15.0
너트 1개
14
+0.018/+0.007
24
21
5
M12
18
13.8
1.5
M12x1.75
KCLBM15-15.0
KCLBM15-15.0
너트 1개
15
+0.018/+0.007
24
21
5
M12
18
14.8
1.5
M12x1.75
KCLBM16-20.0
KCLBM16-20.0
너트 1개
16
+0.018/+0.007
24
21
5
M12
18
15.8
1.5
M12x1.75
KCLBM17-20.0
KCLBM17-20.0
너트 1개
17
+0.018/+0.007
24
21
5
M12
18
16.8
1.5
M12x1.75
KCLBM18-20.0
KCLBM18-20.0
너트 1개
18
+0.018/+0.007
24
21
5
M12
18
17.8
1.5
M12x1.75
KCLBM20-20.0
KCLBM20-20.0
너트 1개
20
+0.021/+0.008
27
23
5
M16
24
19.8
1.5
M16x2.0
KCLBM22-20.0
KCLBM22-20.0
너트 1개
22
+0.021/+0.008
27
23
5
M16
24
21.8
1.5
M16x2.0
KCLBM25-20.0
KCLBM25-20.0
너트 1개
25
+0.021/+0.008
30
27
5
M16
24
24.8
1.5
M16x2.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D